Danfoss logo
Pressostatodiferencial, MP55A-product-details

Pressostatodiferencial, MP55A

060B029866

Faixa de ajuste de pressão dif. [bar]: 0.3 - 4.5, Restabelecimento: Automático, Tipo da con. de press.: G, Tamanho da con. de pressão: 3/8, Classificação da carcaça IP: IP20, Pressão máx.de trabalho [bar]: 17
O produto não está disponível para compra, mas você ainda pode encontrar informações sobre ele, incluindo manuais de serviço, desenhos, etc.

Se estiver à procura de um produto semelhante, pode verificar outras opções dentro do mesmo tipo de produto visitando a página "tipo de produto".: MP54 / MP55 / MP55A

Substituição recomendada: 060B029891

Especificação do Produto

Característica
Valor
Acessórios do produtoAcessórios genéricos
AjusteFechamento para queda de pressão
Amb. Temp. NotaBellows max 100 °C/212 °F
AprovaçãoCCCCECMIMEACLLC CDC EURO-TYSKLVDRoHSRoHS ChinaTYSKUKCA
Capacidade do contatoAC15=0.1 A, 250 VDC13=12 W, 125 V
CE markYes
China RoHS complianceYes
Classificação da carcaça IPIP20
Con. elétrica Macho/FêmeaFÊMEA
Conex. de press. pad.ISO 228-1
Conex. elétr.Entrada para cabo parafusado
Configuração de fábrica [psig]9.0 psig
Contains batteriesNo
Descrição do produtodiferencial Pressostato
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dif. de contato0.20 bar
EN 60947 propriedades de fiaçãoFlex, casquilhos: 0.2-1.0 mm2Flex, sem casquilhos: 0.2-1.5 mm2Sólido/torcido: 0.2-1.5 mm2
EN 60947 propriedades elétricasIsolamento: 250VGrau de poluição: 3Tensão de impulso nominal: 4 kVProt. contra curto-circuito, fusível: 2A
EU RoHS complianceOut of scope
Faixa de ajuste de pressão dif. [bar] [Máx]4.50 bar
Faixa de ajuste de pressão dif. [bar] [Mín]0.30 bar
Faixa de ajuste de pressão dif. [MPa] [Máx]0.45 MPa
Faixa de ajuste de pressão dif. [MPa] [Mín]0.03 MPa
Faixa de ajuste de pressão dif. [psi] [Máx]65.0 psi
Faixa de ajuste de pressão dif. [psi] [Mín]4.3 psi
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max]60 °C
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx]140 °F
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín]-40 °F
Característica
Valor
Faixa operac. lado LP [bar] Pe [Máx]12 bar
Faixa operac. lado LP [bar] Pe [Mín]-1 bar
Faixa operac. lado LP [psig] Pe [Máx]175 psig
Faixa operac. lado LP [psig] Pe [Mín]-15 psig
Formato da embalagemEmbalagem Multipack
Função de contatoSPDT
FuncionalNÃO
Grupo de produtosPressostatose termostatos
Material DescriptionMP55A Diff. Pressure Switch M/21
Nome do produtoPressostatodiferencial
Padrão da conex. elétr.DIN 40430
Pressão de teste máx. [bar] Pe22.0 bar
Pressão Macho/FêmeaMacho
Pressão máx. de teste[psig]319.0 psig
Pressão máx. de trabalho [psig]245 psig
Pressão máx.de trabalho [bar]17.0 bar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Qnt. do pacote21 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
RefrigerantesR11R12R123R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507CR513AR515BR717
Refrigerantes aprovados pela ULR11R12R123R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507CR513AR515B
RestabelecimentoAutomático
SCIP dossier no.d6c79256-254f-4a74-9674-fbd37043a658
Tamanho da con. de pressão3/8
Tamanho da con. el.Pg 13.5
Tempo de liberação do relé [s]0 s
Tipo da con. de press.G
Tipo de produtoMP55A

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.846 Quilograma
Peso líquido0.784 Quilograma
Volume1.921 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428365710
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm