Danfoss logo
Differential Pressure Switches, MP55A_060B018491, 060B018591

Pressostatodiferencial, MP55A

060B018591

Faixa de ajuste de pressão dif. [bar]: 0.3 - 4.5, Restabelecimento: Mín. manual, Tipo da con. de press.: M, Tamanho da con. de pressão: 12 x 1.5, Classificação da carcaça IP: IP20, Pressão máx.de trabalho [bar]: 17

Especificação do Produto

Característica
Valor
Acessórios do produtoAcessórios genéricos
AjusteFechamento para queda de pressão
Amb. Temp. NotaBellows max 100 °C/212 °F
AprovaçãoCCCCECMIMEACLVDRoHS ChinaTYSKUA
Capacidade do contatoAC15=2 A, 250 VDC13=0.2 A, 250 V
CE markYes
China RoHS complianceYes
Classificação da carcaça IPIP20
Con. elétrica Macho/FêmeaFÊMEA
Conex. de press. pad.ISO 8434-1
Conex. elétr.Entrada para cabo parafusado
Configuração de fábrica [psig]9.0 psig
Contains batteriesNo
Descrição do produtodiferencial Pressostato
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dif. de contato0.20 bar
EN 60947 propriedades de fiaçãoFlex, casquilhos: 0.2-1.0 mm2Flex, sem casquilhos: 0.2-1.5 mm2Sólido/torcido: 0.2-1.5 mm2
EN 60947 propriedades elétricasIsolamento: 250VGrau de poluição: 3Tensão de impulso nominal: 4 kVProt. contra curto-circuito, fusível: 2A
EquipamentoRelé de tempo térmico
EU RoHS complianceOut of scope
Faixa de ajuste de pressão dif. [bar] [Máx]4.50 bar
Faixa de ajuste de pressão dif. [bar] [Mín]0.30 bar
Faixa de ajuste de pressão dif. [MPa] [Máx]0.45 MPa
Faixa de ajuste de pressão dif. [MPa] [Mín]0.03 MPa
Faixa de ajuste de pressão dif. [psi] [Máx]65.0 psi
Faixa de ajuste de pressão dif. [psi] [Mín]4.3 psi
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max]60 °C
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Característica
Valor
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx]140 °F
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín]-40 °F
Faixa operac. lado LP [bar] Pe [Máx]12 bar
Faixa operac. lado LP [bar] Pe [Mín]-1 bar
Faixa operac. lado LP [psig] Pe [Máx]175 psig
Faixa operac. lado LP [psig] Pe [Mín]-15 psig
Formato da embalagemEmbalagem Multipack
Função de contatoSPDT
FuncionalNÃO
Grupo de produtosPressostatose termostatos
Material DescriptionMP55A Diff. Pressure Switch M/21
Nome do produtoPressostatodiferencial
Notas da conexão de pressãoTubo de 6mm de anel de corte
Padrão da conex. elétr.DIN 40430
Pressão de teste máx. [bar] Pe22.0 bar
Pressão Macho/FêmeaMacho
Pressão máx. de teste[psig]319.0 psig
Pressão máx. de trabalho [psig]245 psig
Pressão máx.de trabalho [bar]17.0 bar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Qnt. do pacote21 pc
RefrigerantesR11R12R123R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507CR513AR515BR717
RestabelecimentoMín. manual
Tamanho da con. de pressão12 x 1.5
Tamanho da con. el.Pg 13.5
Tempo de liberação do relé [s]120 s
Tipo da con. de press.M
Tipo de produtoMP55A

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.821 Quilograma
Peso líquido0.695 Quilograma
Característica
Valor
Volume1.972 Litro
EAN/UPC5702424499655