Pressostatodiferencial, MP55A
060B017666
Faixa de ajuste de pressão dif. [bar]: 0.3 - 4.5, Restabelecimento: Mín. manual, Tipo da con. de press.: G, Tamanho da con. de pressão: 3/8, Classificação da carcaça IP: IP20, Pressão máx.de trabalho [bar]: 17
Este produto foi descontinuado.
O produto não está disponível para compra, mas você ainda pode encontrar informações sobre ele, incluindo manuais de serviço, desenhos, etc.
Se estiver à procura de um produto semelhante, pode verificar outras opções dentro do mesmo tipo de produto visitando a página "tipo de produto".: MP54 / MP55 / MP55A
Substituição recomendada: 060B017691
060B017666
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Acessórios do produto | Acessórios genéricos |
| Ajuste | Fechamento para queda de pressão |
| Amb. Temp. Nota | Bellows max 100 °C/212 °F |
| Aprovação | CCCCECMIMEACLLC CDC EURO-TYSKLVDRoHSRoHS ChinaTYSKUKCA |
| Capacidade do contato | AC15=2 A, 250 VDC13=0.2 A, 250 V |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| Classificação da carcaça IP | IP20 |
| Con. elétrica Macho/Fêmea | FÊMEA |
| Conex. de press. pad. | ISO 228-1 |
| Conex. elétr. | Entrada para cabo parafusado |
| Configuração de fábrica [psig] | 9.0 psig |
| Contains batteries | No |
| Descrição do produto | diferencial Pressostato |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dif. de contato | 0.20 bar |
| EN 60947 propriedades de fiação | Flex, casquilhos: 0.2-1.0 mm2Flex, sem casquilhos: 0.2-1.5 mm2Sólido/torcido: 0.2-1.5 mm2 |
| EN 60947 propriedades elétricas | Isolamento: 250VGrau de poluição: 3Tensão de impulso nominal: 4 kVProt. contra curto-circuito, fusível: 2A |
| Equipamento | Relé de tempo térmico |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Faixa de ajuste de pressão dif. [bar] [Máx] | 4.50 bar |
| Faixa de ajuste de pressão dif. [bar] [Mín] | 0.30 bar |
| Faixa de ajuste de pressão dif. [MPa] [Máx] | 0.45 MPa |
| Faixa de ajuste de pressão dif. [MPa] [Mín] | 0.03 MPa |
| Faixa de ajuste de pressão dif. [psi] [Máx] | 65.0 psi |
| Faixa de ajuste de pressão dif. [psi] [Mín] | 4.3 psi |
| Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max] | 60 °C |
| Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min] | -40 °C |
| Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx] | 140 °F |
Característica | Valor |
|---|---|
| Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín] | -40 °F |
| Faixa operac. lado LP [bar] Pe [Máx] | 12 bar |
| Faixa operac. lado LP [bar] Pe [Mín] | -1 bar |
| Faixa operac. lado LP [psig] Pe [Máx] | 175 psig |
| Faixa operac. lado LP [psig] Pe [Mín] | -15 psig |
| Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
| Função de contato | SPDT |
| Funcional | NÃO |
| Grupo de produtos | Pressostatose termostatos |
| Material Description | MP55A Diff. Pressure Switch M/21 |
| Nome do produto | Pressostatodiferencial |
| Padrão da conex. elétr. | DIN 40430 |
| Pressão de teste máx. [bar] Pe | 22.0 bar |
| Pressão Macho/Fêmea | Macho |
| Pressão máx. de teste[psig] | 319.0 psig |
| Pressão máx. de trabalho [psig] | 245 psig |
| Pressão máx.de trabalho [bar] | 17.0 bar |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Qnt. do pacote | 21 pc |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Refrigerantes | R11R12R123R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507CR513AR515BR717 |
| Refrigerantes aprovados pela UL | R11R12R123R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507CR513AR515B |
| Restabelecimento | Mín. manual |
| SCIP dossier no. | d6c79256-254f-4a74-9674-fbd37043a658 |
| Tamanho da con. de pressão | 3/8 |
| Tamanho da con. el. | Pg 13.5 |
| Tempo de liberação do relé [s] | 90 s |
| Tipo da con. de press. | G |
| Tipo de produto | MP55A |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.898 Quilograma |
| Peso líquido | 0.804 Quilograma |
| Volume | 1.936 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428365574 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |