Danfoss logo
Pressure switch, CKB 061Z6003

Pressure switch, CKB

061Z6004

Reset function: Manual with tool, Pressure connection type: Flare, Pressure connection size: 1/4 in, Enclosure rating IP: IP65, Max. Working Pressure [bar]: 143

Especificação do Produto

Característica
Valor
AprovaçãoC UL US UL60730CE 0035TÜV
Capacidade do contatoAC=6 A, 250 V
Categoria de faixa de pressãoHigh pressure
Chave de especificaçãoCKB-2UCBN6004
Classificação da carcaça IPIP65
Comentários sobre con. elét.DIN plug not included
Comprimento da conexão de pressão [mm]43 mm
Comprimento da conexão de pressão [pol.]1.69 in
Conex. elétr.DIN Spade
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max]70 °C
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx]158 °F
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín]-40 °F
Faixa de temperatura do meio [°C] [Max]150 °C
Faixa de temperatura do meio [°C] [Min]-40 °C
Faixa de temperatura do meio [°F] [Máx]302 °F
Faixa de temperatura do meio [°F] [Mín]-40 °F
Característica
Valor
Formato da embalagemIndustrial pack
Função de contatoSPDT
Grupo de produtosSwitches and thermostats
Material DescriptionCKB Pressure Switch CKB-2UCBN6004 I/25
Nome do produtoPressure switch
Notas da conexão de pressãoDeflator
Pressão ativa mais alta [bar]120.00 bar
Pressão ativa mais alta [psi]1740 psi
Pressão Macho/FêmeaFemale
Pressão máx. de trabalho [psig]2074 psig
Pressão máx.de trabalho [bar]143.0 bar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Qnt. do pacote25 pc
RefrigerantesR744
RestabelecimentoManual with tool
Tamanho da con. de pressão1/4 in
Tipo da con. de press.Flare
Tipo de produtoCKB

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.242 Quilograma
Peso líquido0.214 Quilograma
Característica
Valor
Volume7.762 Litro
EAN/UPC5715255012245