Pressostato, CKB
061Z5003
Restabelecimento: Manual, Tipo da con. de press.: ROSCA, Tamanho da con. de pressão: 1/4 pol., Classificação da carcaça IP: IP65, Pressão máx.de trabalho [bar]: 143
061Z5003
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Aprovação | C UL US UL60730CE 0035TÜV |
| Capacidade do contato | AC=6 A, 250 V |
| Categoria de faixa de pressão | Alta pressão |
| CE mark | Yes |
| Chave de especificação | CKB-2UCBM5003 |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Classificação da carcaça IP | IP65 |
| Comentários sobre con. elét. | DIN plug not included |
| Comprimento da conexão de pressão [mm] | 43 mm |
| Comprimento da conexão de pressão [pol.] | 1.69 in |
| Conex. elétr. | Terminal forquilha DIN |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max] | 70 °C |
| Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min] | -40 °C |
| Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx] | 158 °F |
| Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín] | -40 °F |
| Faixa de temperatura do meio [°C] [Max] | 150 °C |
| Faixa de temperatura do meio [°C] [Min] | -40 °C |
Característica | Valor |
|---|---|
| Faixa de temperatura do meio [°F] [Máx] | 302 °F |
| Faixa de temperatura do meio [°F] [Mín] | -40 °F |
| Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
| Função de contato | SPDT |
| Grupo de produtos | Pressostatose termostatos |
| Material Description | CKB Pressure Switch CKB-2UCBM5003 |
| Nome do produto | Pressostato |
| Notas da conexão de pressão | Deflator |
| Pressão ativa mais alta [bar] | 46.00 bar |
| Pressão ativa mais alta [psi] | 667 psi |
| Pressão Macho/Fêmea | FÊMEA |
| Pressão máx. de trabalho [psig] | 2074 psig |
| Pressão máx.de trabalho [bar] | 143.0 bar |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Qnt. do pacote | 25 pc |
| REACH Candidate List substances | No |
| Refrigerantes | R744 |
| Restabelecimento | Manual |
| Tamanho da con. de pressão | 1/4 pol. |
| Tipo da con. de press. | ROSCA |
| Tipo de produto | CKB |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.244 Quilograma |
| Peso líquido | 0.18 Quilograma |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volume | 0.551 Litro |
| EAN/UPC | 5715162609996 |