Danfoss logo
Pressure switch, CKB 061Z4001

Pressure switch, CKB

061Z4023

Reset function: Auto, Pressure connection type: Flare, Pressure connection size: 1/4 in, Enclosure rating IP: IP65, Max. Working Pressure [bar]: 143

Especificação do Produto

Característica
Valor
AprovaçãoC UL US UL60730CE 0035TÜV
Capacidade do contatoAC=6 A, 250 V
Categoria de faixa de pressãoHigh pressure
Chave de especificaçãoCKB-2UCBA4023
Classificação da carcaça IPIP65
Comentários sobre con. elét.DIN plug not included
Comprimento da conexão de pressão [mm]43 mm
Comprimento da conexão de pressão [pol.]1.69 in
Conex. elétr.DIN Spade
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max]70 °C
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx]158 °F
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín]-40 °F
Faixa de temperatura do meio [°C] [Max]150 °C
Faixa de temperatura do meio [°C] [Min]-40 °C
Faixa de temperatura do meio [°F] [Máx]302 °F
Faixa de temperatura do meio [°F] [Mín]-40 °F
Formato da embalagemMulti pack
Característica
Valor
Função de contatoSPDT
Grupo de produtosSwitches and thermostats
Material DescriptionCKB Pressure Switch 2UCBA4023
Nome do produtoPressure switch
Notas da conexão de pressãoDeflator
Pressão ativa mais alta [bar]130.00 bar
Pressão ativa mais alta [psi]1885 psi
Pressão ativa mais baixa [bar]120.00 bar
Pressão ativa mais baixa [psi]1740 psi
Pressão Macho/FêmeaFemale
Pressão máx. de trabalho [psig]2074 psig
Pressão máx.de trabalho [bar]143.0 bar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Qnt. do pacote25 pc
RefrigerantesR744
RestabelecimentoAuto
Tamanho da con. de pressão1/4 in
Tipo da con. de press.Flare
Tipo de produtoCKB

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.237 Quilograma
Peso líquido0.18 Quilograma
Característica
Valor
Volume0.516 Litro
EAN/UPC5715255004738