Pressure switch, CKB
061Z4022
Reset function: Auto, Pressure connection type: Flare, Pressure connection size: 1/4 in, Enclosure rating IP: IP65, Max. Working Pressure [bar]: 143
061Z4022
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Aprovação | C UL US UL60730CE 0035TÜV |
| Capacidade do contato | AC=6 A, 250 V |
| Categoria de faixa de pressão | High pressure |
| Chave de especificação | CKB-2UCBA4022 |
| Classificação da carcaça IP | IP65 |
| Comentários sobre con. elét. | DIN plug not included |
| Comprimento da conexão de pressão [mm] | 43 mm |
| Comprimento da conexão de pressão [pol.] | 1.69 in |
| Conex. elétr. | DIN Spade |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max] | 70 °C |
| Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min] | -40 °C |
| Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx] | 158 °F |
| Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín] | -40 °F |
| Faixa de temperatura do meio [°C] [Max] | 150 °C |
| Faixa de temperatura do meio [°C] [Min] | -40 °C |
| Faixa de temperatura do meio [°F] [Máx] | 302 °F |
| Faixa de temperatura do meio [°F] [Mín] | -40 °F |
| Formato da embalagem | Industrial pack |
Característica | Valor |
|---|---|
| Função de contato | SPDT |
| Grupo de produtos | Switches and thermostats |
| Material Description | CKB Pressure Switch CKB-2UCBA4022 |
| Nome do produto | Pressure switch |
| Notas da conexão de pressão | Deflator |
| Pressão ativa mais alta [bar] | 117.00 bar |
| Pressão ativa mais alta [psi] | 1697 psi |
| Pressão ativa mais baixa [bar] | 107.00 bar |
| Pressão ativa mais baixa [psi] | 1552 psi |
| Pressão Macho/Fêmea | Female |
| Pressão máx. de trabalho [psig] | 2074 psig |
| Pressão máx.de trabalho [bar] | 143.0 bar |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Qnt. do pacote | 25 pc |
| Refrigerantes | R744 |
| Restabelecimento | Auto |
| Tamanho da con. de pressão | 1/4 in |
| Tipo da con. de press. | Flare |
| Tipo de produto | CKB |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.242 Quilograma |
| Peso líquido | 0.214 Quilograma |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255005803 |