Danfoss logo
Pressure switches, CKB-PZHH, 061Z3

Pressostato, CKB

061Z3002

Tipo da con. de press.: ROSCA, Tamanho da con. de pressão: 1/4 pol., Classificação da carcaça IP: IP65, Pressão máx.de trabalho [bar]: 143

Especificação do Produto

Característica
Valor
AprovaçãoC UL US UL60730CE 0035TÜV
Capacidade do contatoAC=6 A, 250 V
Categoria de faixa de pressãoAlta pressão
CE markYes
Chave de especificaçãoCKB-2UCLN3002
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Classificação da carcaça IPIP65
Comentários sobre con. elét.DIN plug not included
Comprimento da conexão de pressão [mm]14 mm
Comprimento da conexão de pressão [pol.]0.55 in
Conex. elétr.Terminal forquilha DIN
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max]70 °C
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx]158 °F
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín]-40 °F
Faixa de temperatura do meio [°C] [Max]150 °C
Faixa de temperatura do meio [°C] [Min]-40 °C
Característica
Valor
Faixa de temperatura do meio [°F] [Máx]302 °F
Faixa de temperatura do meio [°F] [Mín]-40 °F
Formato da embalagemEmbalagem Multipack
Função de contatoSPDT
Grupo de produtosPressostatose termostatos
Material DescriptionCKB Presure Switch CKB-2UCLN3002
Nome do produtoPressostato
Notas da conexão de pressãoDeflator
Pressão ativa mais alta [bar]130.00 bar
Pressão ativa mais alta [psi]1885 psi
Pressão Macho/FêmeaFÊMEA
Pressão máx. de trabalho [psig]2074 psig
Pressão máx.de trabalho [bar]143.0 bar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Qnt. do pacote25 pc
REACH Candidate List substancesNo
RefrigerantesR744
RestabelecimentoManual with tool
Tamanho da con. de pressão1/4 pol.
Tipo da con. de press.ROSCA
Tipo de produtoCKB

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.211 Quilograma
Peso líquido0.18 Quilograma
Volume0.524 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702424504656
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm