Danfoss logo
Cartridge pressure switch, ACB, Auto, Cable, Solder ODM

Pressostato cartucho, LCB, 1.5 bar, 0.5 bar

061F7087

Pressão ativa mais alta [bar]: 1.5, Pressão ativa mais baixa [bar]: 0.5, Restabelecimento: Automático, Função de contato: SPST(NO), Tipo da con. de press.: Solda, ODM, Tamanho da con. de pressão: 1/4 pol., Conex. elétr.: Cabo, Classificação da carcaça IP: IP65

Especificação do Produto

Característica
Valor
AprovaçãoCEUKCA
Capacidade do contatoAC=4 A, 250 V
CarcaçaQUENTE NORMAL - DERRETIMENTO
Categoria de faixa de pressãoBaixa pressão
CE markYes
Chave de especificaçãoLCB-JA141
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Classificação da carcaça IPIP65
Comprimento do cabo [m]1.150 m
Comprimento do cabo [pol.]45.28 in
Conex. elétr.Cabo
Contains batteriesNo
Cor do fioAzul
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max]85 °C
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min]-30 °C
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx]185 °F
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín]-20 °F
Faixa de temperatura do meio [°C] [Max]135 °C
Faixa de temperatura do meio [°C] [Min]-55 °C
Faixa de temperatura do meio [°F] [Máx]275 °F
Faixa de temperatura do meio [°F] [Mín]-70 °F
Característica
Valor
Formato da embalagemEmbalagem industrial
Função de contatoSPST(NO)
Grupo de produtosPressostatose termostatos
Material DescriptionLCB Cartridge switch JA141
Nome do produtoPressostato cartucho
Notas da conexão de pressãoTubo de cobre (ponta = 3mm)
Pressão ativa mais alta [bar]1.50 bar
Pressão ativa mais alta [psi]22 psi
Pressão ativa mais baixa [bar]0.50 bar
Pressão ativa mais baixa [psi]7 psi
Pressão de ruptura [bar]200.0 bar
Pressão de ruptura [psig]2900 psig
Pressão máx. de trabalho [psig]508 psig
Pressão máx.de trabalho [bar]35.0 bar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Qnt. do pacote50 pc
REACH Candidate List substancesNo
RefrigerantesR125a can't be usedR134aR22R404AR407CR410AR438AR448AR449AR452AR513A
RestabelecimentoAutomático
SCIP dossier product nameACB/LCB, Cartridge pressure switch, solder connection
Tamanho da con. de pressão1/4 pol.
Tamanho da conexão de pressão [mm]6.35 mm
Tipo da con. de press.Solda, ODM
Tipo de produtoLCB
Tipo do caboAWG18

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.09 Quilograma
Peso líquido0.09 Quilograma
Característica
Valor
Volume0.449 Litro
EAN/UPC5702428266864