Danfoss logo
Cartridge pressure switch, CCB_061F9803, 061F9806, 061F9808

Pressostato cartucho, CCB, 140 bar, 100 bar

061F9812

Pressão ativa mais alta [bar]: 140, Pressão ativa mais baixa [bar]: 100, Restabelecimento: Automático, Função de contato: SPST(NC), Tipo da con. de press.: Solda, ODM, Tamanho da conexão de pressão [mm]: 6.35, Conex. elétr.: Cabo, Classificação da carcaça IP: IP65

Especificação do Produto

Característica
Valor
Acessórios do produtoAcessórios de pressostatos
AprovaçãoCETÜV
Capacidade do contatoAC=6 A, 250 V
CarcaçaTIPO DE EPÓXI
Categoria de faixa de pressãoAlta pressão
CE markYes
Chave de especificaçãoCCB-2UB07W
China RoHS complianceOut of scope
Classificação da carcaça IPIP65
Compatibilidade com lubrificantesAplicações livres de óleo
Comprimento do cabo [m]1.500 m
Comprimento do cabo [pol.]59.06 in
Conex. elétr.Cabo
Contains batteriesNo
Cor do fioPreto
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
EU RoHS complianceOut of scope
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max]85 °C
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min]-30 °C
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx]185 °F
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín]-20 °F
Faixa de temperatura do meio [°C] [Max]100 °C
Faixa de temperatura do meio [°C] [Min]-30 °C
Faixa de temperatura do meio [°F] [Máx]210 °F
Faixa de temperatura do meio [°F] [Mín]-20 °F
Formato da embalagemEmbalagem industrial
Característica
Valor
Função de contatoSPST(NC)
FuncionalNÃO
Grupo de produtosPressostatose termostatos
Material DescriptionCCB Cartridge Switch 2UB07W I/100
Nome do produtoPressostato cartucho
Notas da conexão de pressãoTubo de cobre (ponta = 7mm)
Pressão ativa mais alta [bar]140.00 bar
Pressão ativa mais alta [psi]2030 psi
Pressão ativa mais baixa [bar]100.00 bar
Pressão ativa mais baixa [psi]1450 psi
Pressão de ruptura [bar]375.0 bar
Pressão de ruptura [psig]5440 psig
Pressão máx. de trabalho [psig]2393 psig
Pressão máx.de trabalho [bar]165.0 bar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Qnt. do pacote100 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
RefrigerantesR744
Refrigerantes sem óleoR134aR513A
RestabelecimentoAutomático
SCIP dossier no.f33de3f9-791f-47eb-85ea-0064e2fcf12f
Tamanho da conexão de pressão [mm]6.35 mm
Tipo da con. de press.Solda, ODM
Tipo de produtoCCB
Tipo do caboAWG18

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.13 Quilograma
Peso líquido0.13 Quilograma
Volume0.223 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428258050
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm