Pressostato cartucho, CCB, 130 bar, 100 bar
061F9811
Pressão ativa mais alta [bar]: 130, Pressão ativa mais baixa [bar]: 100, Restabelecimento: Automático, Função de contato: SPST(NC), Tipo da con. de press.: Solda, ODM, Tamanho da conexão de pressão [mm]: 6.35, Conex. elétr.: Cabo, Classificação da carcaça IP: IP65
061F9811
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Acessórios do produto | Acessórios de pressostatos |
| Aprovação | CETÜV |
| Capacidade do contato | AC=6 A, 250 V |
| Carcaça | TIPO DE EPÓXI |
| Categoria de faixa de pressão | Alta pressão |
| CE mark | Yes |
| Chave de especificação | CCB-2UB06W |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Classificação da carcaça IP | IP65 |
| Compatibilidade com lubrificantes | Aplicações livres de óleo |
| Comprimento do cabo [m] | 1.500 m |
| Comprimento do cabo [pol.] | 59.06 in |
| Conex. elétr. | Cabo |
| Contains batteries | No |
| Cor do fio | Preto |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max] | 85 °C |
| Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min] | -30 °C |
| Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx] | 185 °F |
| Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín] | -20 °F |
| Faixa de temperatura do meio [°C] [Max] | 100 °C |
| Faixa de temperatura do meio [°C] [Min] | -30 °C |
| Faixa de temperatura do meio [°F] [Máx] | 210 °F |
| Faixa de temperatura do meio [°F] [Mín] | -20 °F |
| Formato da embalagem | Embalagem industrial |
Característica | Valor |
|---|---|
| Função de contato | SPST(NC) |
| Funcional | NÃO |
| Grupo de produtos | Pressostatose termostatos |
| Material Description | CCB Cartridge switch 2UB06W I/100 |
| Nome do produto | Pressostato cartucho |
| Notas da conexão de pressão | Tubo de cobre (ponta = 7mm) |
| Pressão ativa mais alta [bar] | 130.00 bar |
| Pressão ativa mais alta [psi] | 1886 psi |
| Pressão ativa mais baixa [bar] | 100.00 bar |
| Pressão ativa mais baixa [psi] | 1450 psi |
| Pressão de ruptura [bar] | 375.0 bar |
| Pressão de ruptura [psig] | 5440 psig |
| Pressão máx. de trabalho [psig] | 2393 psig |
| Pressão máx.de trabalho [bar] | 165.0 bar |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Qnt. do pacote | 100 pc |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Refrigerantes | R744 |
| Refrigerantes sem óleo | R134aR513A |
| Restabelecimento | Automático |
| SCIP dossier no. | f33de3f9-791f-47eb-85ea-0064e2fcf12f |
| Tamanho da conexão de pressão [mm] | 6.35 mm |
| Tipo da con. de press. | Solda, ODM |
| Tipo de produto | CCB |
| Tipo do cabo | AWG18 |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.126 Quilograma |
| Peso líquido | 0.104 Quilograma |
| Volume | 0.221 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428258067 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |