Pressostato cartucho, CCB, 110 bar, 80 bar
061F9809
Pressão ativa mais alta [bar]: 110, Pressão ativa mais baixa [bar]: 80, Restabelecimento: Automático, Função de contato: SPST(NC), Tipo da con. de press.: Solda, ODM, Tamanho da conexão de pressão [mm]: 6.35, Conex. elétr.: Cabo, Classificação da carcaça IP: IP65
061F9809
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Acessórios do produto | Acessórios de pressostatos |
| Aprovação | CETÜV |
| Capacidade do contato | AC=6 A, 250 V |
| Carcaça | TIPO DE EPÓXI |
| Categoria de faixa de pressão | Alta pressão |
| CE mark | Yes |
| Chave de especificação | CCB-2UB04W |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Classificação da carcaça IP | IP65 |
| Compatibilidade com lubrificantes | Aplicações livres de óleo |
| Comprimento do cabo [m] | 1.500 m |
| Comprimento do cabo [pol.] | 59.06 in |
| Conex. elétr. | Cabo |
| Contains batteries | No |
| Cor do fio | Preto |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max] | 85 °C |
| Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min] | -30 °C |
| Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx] | 185 °F |
| Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín] | -20 °F |
| Faixa de temperatura do meio [°C] [Max] | 100 °C |
| Faixa de temperatura do meio [°C] [Min] | -30 °C |
| Faixa de temperatura do meio [°F] [Máx] | 210 °F |
Característica | Valor |
|---|---|
| Faixa de temperatura do meio [°F] [Mín] | -20 °F |
| Formato da embalagem | Embalagem industrial |
| Função de contato | SPST(NC) |
| Funcional | NÃO |
| Grupo de produtos | Pressostatose termostatos |
| Material Description | CCB Cartridge Switch 2UB04W I/100 |
| Nome do produto | Pressostato cartucho |
| Notas da conexão de pressão | Tubo de cobre (ponta = 7mm) |
| Pressão ativa mais alta [bar] | 110.00 bar |
| Pressão ativa mais alta [psi] | 1595 psi |
| Pressão ativa mais baixa [bar] | 80.00 bar |
| Pressão ativa mais baixa [psi] | 1160 psi |
| Pressão de ruptura [bar] | 375.0 bar |
| Pressão de ruptura [psig] | 5440 psig |
| Pressão máx. de trabalho [psig] | 2393 psig |
| Pressão máx.de trabalho [bar] | 165.0 bar |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Qnt. do pacote | 100 pc |
| REACH Candidate List substances | No |
| Refrigerantes | R744 |
| Refrigerantes sem óleo | R134aR513A |
| Restabelecimento | Automático |
| Tamanho da conexão de pressão [mm] | 6.35 mm |
| Tipo da con. de press. | Solda, ODM |
| Tipo de produto | CCB |
| Tipo do cabo | AWG18 |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.139 Quilograma |
| Peso líquido | 0.124 Quilograma |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volume | 0.218 Litro |
| EAN/UPC | 5702428258081 |