Danfoss logo
MRS - L_ACB_Manual, Cable, Solder Odm,

Pressostato cartucho, ACB, 20 bar, 16 bar

061F9710

Pressão ativa mais alta [bar]: 20, Pressão ativa mais baixa [bar]: 16, Restabelecimento: Manual, Função de contato: SPST(NC), Tipo da con. de press.: Solda, ODM, Conex. elétr.: Cabo, Classificação da carcaça IP: IP65

Especificação do Produto

Característica
Valor
Acessórios do produtoAcessórios de pressostatos
AprovaçãoC UL US UL60730CE 0035TÜV
Capacidade do contatoAC=6 A, 250 V
CarcaçaTIPO DE EPÓXI
Categoria de faixa de pressãoAlta pressão
CE markYes
Chave de especificaçãoACB-2UB810MW
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Classificação da carcaça IPIP65
Compatibilidade com lubrificantesAplicações livres de óleo
Comprimento do cabo [m]5.000 m
Comprimento do cabo [pol.]196.85 in
Conex. elétr.Cabo
Contains batteriesNo
Cor do fioPreto
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max]85 °C
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min]-30 °C
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx]185 °F
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín]-20 °F
Faixa de temperatura do meio [°C] [Max]135 °C
Faixa de temperatura do meio [°C] [Min]-55 °C
Faixa de temperatura do meio [°F] [Máx]275 °F
Faixa de temperatura do meio [°F] [Mín]-70 °F
Característica
Valor
Formato da embalagemEmbalagem industrial
Função de contatoSPST(NC)
FuncionalNÃO
Grupo de produtosPressostatose termostatos
Material DescriptionACB Cartridge Switch 2UB810MW I/50
Nome do produtoPressostato cartucho
Notas da conexão de pressãoTubo de cobre (ponta = 7mm)
Pressão ativa mais alta [bar]20.00 bar
Pressão ativa mais alta [psi]290 psi
Pressão ativa mais baixa [bar]16.00 bar
Pressão ativa mais baixa [psi]232 psi
Pressão de ruptura [bar]200.0 bar
Pressão de ruptura [psig]2900 psig
Pressão máx. de trabalho [psig]653 psig
Pressão máx.de trabalho [bar]45.0 bar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Qnt. do pacote50 pc
REACH Candidate List substancesNo
RefrigerantesR125R134aR22R404AR407CR407HR410AR438AR448AR449AR452AR513A
Refrigerantes aprovados pela ULR125R134aR22R404AR407CR407HR410AR438AR448AR449AR452AR513A
Refrigerantes sem óleoR134aR513A
RestabelecimentoManual
Tamanho da conexão de pressão [mm]6.00 mm
Tipo da con. de press.Solda, ODM
Tipo de produtoACB
Tipo do caboAWG18
UL markYes

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.215 Quilograma
Peso líquido0.204 Quilograma
Volume0.45 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428258227
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm