Danfoss logo
MRS - L_ACB_Manual, Cable, Solder Odm,

Pressostato cartucho, ACB, 20 bar, 16 bar

061F9234

Pressão ativa mais alta [bar]: 20, Pressão ativa mais baixa [bar]: 16, Restabelecimento: Manual, Função de contato: SPDT, Tipo da con. de press.: Solda, ODM, Conex. elétr.: Cabo, Classificação da carcaça IP: IP65

Especificação do Produto

Característica
Valor
Acessórios do produtoAcessórios de pressostatos
AprovaçãoCE 0035
Capacidade do contatoAC=4 A, 250 V
CarcaçaMONTAGEM EM PAINEL
Categoria de faixa de pressãoAlta pressão
CE markYes
Chave de especificaçãoACB-2UC107MW
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Classificação da carcaça IPIP65
Compatibilidade com lubrificantesAplicações livres de óleo
Comprimento do cabo [m]2.500 m
Comprimento do cabo [pol.]98.43 in
Conex. elétr.Cabo
Contains batteriesNo
Cor do fioPRETO+AZUL+VERMELHO
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max]85 °C
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min]-30 °C
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx]185 °F
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín]-20 °F
Faixa de temperatura do meio [°C] [Max]135 °C
Faixa de temperatura do meio [°C] [Min]-55 °C
Faixa de temperatura do meio [°F] [Máx]275 °F
Característica
Valor
Faixa de temperatura do meio [°F] [Mín]-70 °F
Formato da embalagemEmbalagem industrial
Função de contatoSPDT
FuncionalNÃO
Grupo de produtosPressostatose termostatos
Material DescriptionACB Cartridge Switch 2UC107MW I/50
Nome do produtoPressostato cartucho
Notas da conexão de pressãoTubo de cobre (ponta = 7mm)
Pressão ativa mais alta [bar]20.00 bar
Pressão ativa mais alta [psi]290 psi
Pressão ativa mais baixa [bar]16.00 bar
Pressão ativa mais baixa [psi]232 psi
Pressão de ruptura [bar]200.0 bar
Pressão de ruptura [psig]2900 psig
Pressão máx. de trabalho [psig]653 psig
Pressão máx.de trabalho [bar]45.0 bar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Qnt. do pacote50 pc
REACH Candidate List substancesNo
RefrigerantesR125R134aR22R404AR407CR407HR410AR438AR448AR449AR452AR513A
Refrigerantes sem óleoR134aR513A
RestabelecimentoManual
Tamanho da conexão de pressão [mm]6.00 mm
Tipo da con. de press.Solda, ODM
Tipo de produtoACB
Tipo do caboAWG18

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.155 Quilograma
Peso líquido0.147 Quilograma
Volume0.456 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428259415
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm