Danfoss logo
Cartridge pressure switch, ACB, Auto, Spade, Solder ODM

Pressostato cartucho, ACB, 31 bar, 24 bar

061F8706

Pressão ativa mais alta [bar]: 31, Pressão ativa mais baixa [bar]: 24, Restabelecimento: Automático, Função de contato: SPST(NC), Tipo da con. de press.: Solda, ODM, Tamanho da con. de pressão: 1/4 pol., Conex. elétr.: Conectores tipo pá, Classificação da carcaça IP: IP40

Especificação do Produto

Característica
Valor
Acessórios do produtoAcessórios de pressostatos
AprovaçãoC UL US UL60730CECE 0035PEDTÜV
Capacidade do contatoAC=6 A, 250 V
CarcaçaRegular
Categoria de faixa de pressãoAlta pressão
CE markYes
Chave de especificaçãoACB-2UB206
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Classificação da carcaça IPIP40
Compatibilidade com lubrificantesAplicações livres de óleo
Conex. elétr.Conectores tipo pá
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max]85 °C
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min]-30 °C
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx]185 °F
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín]-20 °F
Faixa de temperatura do meio [°C] [Max]135 °C
Faixa de temperatura do meio [°C] [Min]-55 °C
Faixa de temperatura do meio [°F] [Máx]275 °F
Faixa de temperatura do meio [°F] [Mín]-70 °F
Formato da embalagemEmbalagem industrial
Função de contatoSPST(NC)
Característica
Valor
FuncionalNÃO
Grupo de produtosPressostatose termostatos
Material DescriptionACB Cartridge Switch 2UB206 I/50
Nome do produtoPressostato cartucho
Notas da conexão de pressãoTubo de cobre (ponta = 3mm)
Pressão ativa mais alta [bar]31.00 bar
Pressão ativa mais alta [psi]450 psi
Pressão ativa mais baixa [bar]24.00 bar
Pressão ativa mais baixa [psi]348 psi
Pressão de ruptura [bar]200.0 bar
Pressão de ruptura [psig]2900 psig
Pressão máx. de trabalho [psig]653 psig
Pressão máx.de trabalho [bar]45.0 bar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Qnt. do pacote50 pc
REACH Candidate List substancesNo
RefrigerantesR1234yfR1234zeR125R1270R134aR22R290R32R404AR407CR407HR410AR438AR444BR448AR449AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR457AR513AR516AR600R600aR601a
Refrigerantes aprovados pela ULR1234yfR125R1270R134aR22R290R32R404AR407CR407HR410AR438AR444BR448AR449AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR457AR513AR516AR600R600a
Refrigerantes sem óleoR134aR513A
RestabelecimentoAutomático
Tamanho da con. de pressão1/4 pol.
Tamanho da conexão de pressão [mm]6.35 mm
Tipo da con. de press.Solda, ODM
Tipo de produtoACB
UL markYes

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.039 Quilograma
Peso líquido0.037 Quilograma
Volume0.403 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428261029
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm