Danfoss logo
Cartridge pressure switch, ACB, Auto, Spade, Flare

Pressostato cartucho, ACB, 31 bar, 18.96 bar

061F8596

Pressão ativa mais alta [bar]: 31, Pressão ativa mais baixa [bar]: 18.96, Restabelecimento: Automático, Função de contato: SPST(NO), Tipo da con. de press.: ROSCA, Tamanho da con. de pressão: 1/4 pol., Conex. elétr.: Conectores tipo pá, Classificação da carcaça IP: IP40

Especificação do Produto

Característica
Valor
Acessórios do produtoAcessórios de pressostatos
AprovaçãoCE 0035
Capacidade do contatoAC=6 A, 250 V
CarcaçaRegular
Categoria de faixa de pressãoAlta pressão
CE markYes
Chave de especificaçãoACB-2UA124
China RoHS complianceYes with exemptions
Classificação da carcaça IPIP40
Compatibilidade com lubrificantesAplicações livres de óleo
Conex. elétr.Conectores tipo pá
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max]85 °C
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min]-30 °C
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx]185 °F
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín]-20 °F
Faixa de temperatura do meio [°C] [Max]135 °C
Faixa de temperatura do meio [°C] [Min]-55 °C
Faixa de temperatura do meio [°F] [Máx]275 °F
Faixa de temperatura do meio [°F] [Mín]-70 °F
Formato da embalagemEmbalagem industrial
Função de contatoSPST(NO)
Característica
Valor
FuncionalNÃO
Grupo de produtosPressostatose termostatos
Material DescriptionACB Cartridge Switch 2UA124 I/300
Nome do produtoPressostato cartucho
Notas da conexão de pressãoDeflator
Pressão ativa mais alta [bar]31.00 bar
Pressão ativa mais alta [psi]450 psi
Pressão ativa mais baixa [bar]18.96 bar
Pressão ativa mais baixa [psi]275 psi
Pressão de ruptura [bar]200.0 bar
Pressão de ruptura [psig]2900 psig
Pressão Macho/FêmeaFÊMEA
Pressão máx. de trabalho [psig]653 psig
Pressão máx.de trabalho [bar]45.0 bar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Qnt. do pacote300 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
RefrigerantesR125R134aR22R404AR407CR407HR410AR438AR448AR449AR452AR513A
Refrigerantes sem óleoR134aR513A
RestabelecimentoAutomático
SCIP dossier no.3214dac9-e7f5-4553-abfe-56ba718eab3c
SCIP dossier product nameACB/LCB, Cartridge pressure switch, flare connection
Tamanho da con. de pressão1/4 pol.
Tipo da con. de press.ROSCA
Tipo de produtoACB

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.031 Quilograma
Peso líquido0.029 Quilograma
Volume0.067 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428261494
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm