Danfoss logo
Cartridge pressure switch, ACB, Auto, Spade, Solder ODM

Pressostato cartucho, ACB, 41.5 bar, 32 bar

061F8392

Pressão ativa mais alta [bar]: 41.5, Pressão ativa mais baixa [bar]: 32, Restabelecimento: Automático, Função de contato: SPST(NC), Tipo da con. de press.: Solda, ODM, Tamanho da con. de pressão: 1/4 pol., Conex. elétr.: Conectores tipo pá, Classificação da carcaça IP: IP40

Especificação do Produto

Característica
Valor
Acessórios do produtoAcessórios de pressostatos
AprovaçãoCE 0035UKCA
Capacidade do contatoAC=1 A, 250 V
CarcaçaRegular
Categoria de faixa de pressãoAlta pressão
CE markYes
Chave de especificaçãoACB-1UB33
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Classificação da carcaça IPIP40
Compatibilidade com lubrificantesAplicações livres de óleo
Conex. elétr.Conectores tipo pá
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max]85 °C
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min]-30 °C
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx]185 °F
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín]-20 °F
Faixa de temperatura do meio [°C] [Max]135 °C
Faixa de temperatura do meio [°C] [Min]-55 °C
Faixa de temperatura do meio [°F] [Máx]275 °F
Faixa de temperatura do meio [°F] [Mín]-70 °F
Formato da embalagemEmbalagem industrial
Característica
Valor
Função de contatoSPST(NC)
FuncionalNÃO
Grupo de produtosPressostatose termostatos
Material DescriptionACB Cartridge Switch 1UB33 I/300
Nome do produtoPressostato cartucho
Notas da conexão de pressãoTubo de cobre (ponta = 3mm)
Pressão ativa mais alta [bar]41.50 bar
Pressão ativa mais alta [psi]602 psi
Pressão ativa mais baixa [bar]32.00 bar
Pressão ativa mais baixa [psi]464 psi
Pressão de ruptura [bar]200.0 bar
Pressão de ruptura [psig]2900 psig
Pressão máx. de trabalho [psig]653 psig
Pressão máx.de trabalho [bar]45.0 bar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Qnt. do pacote300 pc
REACH Candidate List substancesNo
RefrigerantesR125R134aR22R404AR407CR407HR410AR438AR448AR449AR452AR513A
Refrigerantes sem óleoR134aR513A
RestabelecimentoAutomático
SCIP dossier product nameACB/LCB, Cartridge pressure switch, solder connection
Tamanho da con. de pressão1/4 pol.
Tamanho da conexão de pressão [mm]6.35 mm
Tipo da con. de press.Solda, ODM
Tipo de produtoACB

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.025 Quilograma
Peso líquido0.024 Quilograma
Característica
Valor
Volume0.064 Litro
EAN/UPC5702428262385