Pressostato cartucho, ACB, 18.5 bar, 14.3 bar
061F8204
Pressão ativa mais alta [bar]: 18.5, Pressão ativa mais baixa [bar]: 14.3, Restabelecimento: Automático, Função de contato: SPST(NO), Tipo da con. de press.: ROSCA, Tamanho da con. de pressão: 1/4 pol., Conex. elétr.: Cabo, Classificação da carcaça IP: IP65
061F8204
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Acessórios do produto | Acessórios de pressostatos |
| Aprovação | C UL US UL60730CE 0035TÜV |
| Capacidade do contato | AC=6 A, 250 V |
| Carcaça | QUENTE NORMAL - DERRETIMENTO |
| Categoria de faixa de pressão | Alta pressão |
| CE mark | Yes |
| Chave de especificação | ACB-2UA224W |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| Classificação da carcaça IP | IP65 |
| Compatibilidade com lubrificantes | Aplicações livres de óleo |
| Comprimento do cabo [m] | 2.500 m |
| Comprimento do cabo [pol.] | 98.43 in |
| Conex. elétr. | Cabo |
| Contains batteries | No |
| Cor do fio | Preto |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max] | 85 °C |
| Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min] | -30 °C |
| Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx] | 185 °F |
| Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín] | -20 °F |
| Faixa de temperatura do meio [°C] [Max] | 135 °C |
| Faixa de temperatura do meio [°C] [Min] | -55 °C |
| Faixa de temperatura do meio [°F] [Máx] | 275 °F |
| Faixa de temperatura do meio [°F] [Mín] | -70 °F |
| Formato da embalagem | Embalagem industrial |
| Função de contato | SPST(NO) |
Característica | Valor |
|---|---|
| Funcional | NÃO |
| Grupo de produtos | Pressostatose termostatos |
| Material Description | ACB Cartridge Switch 2UA224W I/50 |
| Nome do produto | Pressostato cartucho |
| Notas da conexão de pressão | Deflator |
| Pressão ativa mais alta [bar] | 18.50 bar |
| Pressão ativa mais alta [psi] | 268 psi |
| Pressão ativa mais baixa [bar] | 14.30 bar |
| Pressão ativa mais baixa [psi] | 207 psi |
| Pressão de ruptura [bar] | 200.0 bar |
| Pressão de ruptura [psig] | 2900 psig |
| Pressão Macho/Fêmea | FÊMEA |
| Pressão máx. de trabalho [psig] | 653 psig |
| Pressão máx.de trabalho [bar] | 45.0 bar |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Qnt. do pacote | 50 pc |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Refrigerantes | R125R134aR22R404AR407CR407HR410AR438AR448AR449AR452AR513A |
| Refrigerantes aprovados pela UL | R125R134aR22R404AR407CR407HR410AR438AR448AR449AR452AR513A |
| Refrigerantes sem óleo | R134aR513A |
| Restabelecimento | Automático |
| SCIP dossier no. | 3214dac9-e7f5-4553-abfe-56ba718eab3c |
| SCIP dossier product name | ACB/LCB, Cartridge pressure switch, flare connection |
| Tamanho da con. de pressão | 1/4 pol. |
| Tipo da con. de press. | ROSCA |
| Tipo de produto | ACB |
| Tipo do cabo | AWG18 |
| UL mark | Yes |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.12 Quilograma |
| Peso líquido | 0.114 Quilograma |
| Volume | 0.453 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428263122 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |