Danfoss logo
Cartridge pressure switch, ACB, Auto, Cable, Flare

Pressostato cartucho, ACB, 38 bar, 30 bar

061F8154

Pressão ativa mais alta [bar]: 38, Pressão ativa mais baixa [bar]: 30, Restabelecimento: Automático, Função de contato: SPST(NC), Tipo da con. de press.: ROSCA, Tamanho da con. de pressão: 1/4 pol., Conex. elétr.: Cabo, Classificação da carcaça IP: IP65

Especificação do Produto

Característica
Valor
Acessórios do produtoAcessórios de pressostatos
AprovaçãoC UL US UL60730CE 0035TÜV
Capacidade do contatoAC=6 A, 250 V
CarcaçaQUENTE NORMAL - DERRETIMENTO
Categoria de faixa de pressãoAlta pressão
CE markYes
Chave de especificaçãoACB-2UB202W
China RoHS complianceYes with exemptions
Classificação da carcaça IPIP65
Compatibilidade com lubrificantesAplicações livres de óleo
Comprimento do cabo [m]1.000 m
Comprimento do cabo [pol.]39.37 in
Conex. elétr.Cabo
Contains batteriesNo
Cor do fioPreto
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max]85 °C
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min]-30 °C
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx]185 °F
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín]-20 °F
Faixa de temperatura do meio [°C] [Max]135 °C
Faixa de temperatura do meio [°C] [Min]-55 °C
Faixa de temperatura do meio [°F] [Máx]275 °F
Faixa de temperatura do meio [°F] [Mín]-70 °F
Formato da embalagemEmbalagem industrial
Função de contatoSPST(NC)
Característica
Valor
FuncionalNÃO
Grupo de produtosPressostatose termostatos
Material DescriptionACB Cartridge Switch 2UB202W I/100
Nome do produtoPressostato cartucho
Notas da conexão de pressãoDeflator
Pressão ativa mais alta [bar]38.00 bar
Pressão ativa mais alta [psi]551 psi
Pressão ativa mais baixa [bar]30.00 bar
Pressão ativa mais baixa [psi]435 psi
Pressão de ruptura [bar]200.0 bar
Pressão de ruptura [psig]2900 psig
Pressão Macho/FêmeaFÊMEA
Pressão máx. de trabalho [psig]653 psig
Pressão máx.de trabalho [bar]45.0 bar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Qnt. do pacote100 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
RefrigerantesR125R134aR22R404AR407CR407HR410AR438AR448AR449AR452AR513A
Refrigerantes aprovados pela ULR125R134aR22R404AR407CR407HR410AR438AR448AR449AR452AR513A
Refrigerantes sem óleoR134aR513A
RestabelecimentoAutomático
SCIP dossier no.3214dac9-e7f5-4553-abfe-56ba718eab3c
SCIP dossier product nameACB/LCB, Cartridge pressure switch, flare connection
Tamanho da con. de pressão1/4 pol.
Tipo da con. de press.ROSCA
Tipo de produtoACB
Tipo do caboAWG18
UL markYes

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.069 Quilograma
Peso líquido0.066 Quilograma
Volume0.231 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428263467
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm