Danfoss logo
Cartridge pressure switch, ACB, Auto, Cable, Solder ODM

Pressostato cartucho, ACB, 1.5 bar, 0.2 bar

061F7784

Pressão ativa mais alta [bar]: 1.5, Pressão ativa mais baixa [bar]: 0.2, Restabelecimento: Automático, Função de contato: SPST(NO), Tipo da con. de press.: Solda, ODM, Conex. elétr.: Cabo, Classificação da carcaça IP: IP65

Especificação do Produto

Característica
Valor
Acessórios do produtoAcessórios de pressostatos
AprovaçãoC UL US UL60730CE 0035TÜVUKCA
Capacidade do contatoAC=6 A, 250 V
CarcaçaQUENTE NORMAL - DERRETIMENTO
Categoria de faixa de pressãoBaixa pressão
CE markYes
Chave de especificaçãoACB-2UB1122MW
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Classificação da carcaça IPIP65
Comentários sobre con. elét.0,44m (17,32 pol.)/0,18 m (7,09 pol.)
Compatibilidade com lubrificantesAplicações livres de óleo
Conex. elétr.Cabo
Contains batteriesNo
Cor do fioVermelho
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max]85 °C
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min]-30 °C
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx]185 °F
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín]-20 °F
Faixa de temperatura do meio [°C] [Max]135 °C
Faixa de temperatura do meio [°C] [Min]-55 °C
Faixa de temperatura do meio [°F] [Máx]275 °F
Faixa de temperatura do meio [°F] [Mín]-70 °F
Formato da embalagemEmbalagem industrial
Característica
Valor
Função de contatoSPST(NO)
FuncionalNÃO
Grupo de produtosPressostatose termostatos
Material DescriptionACB Cartridge Switch 2UA932W I/100
Nome do produtoPressostato cartucho
Notas da conexão de pressãoTubo de cobre (ponta = 7mm)
Pressão ativa mais alta [bar]1.50 bar
Pressão ativa mais alta [psi]22 psi
Pressão ativa mais baixa [bar]0.20 bar
Pressão ativa mais baixa [psi]3 psi
Pressão de ruptura [bar]200.0 bar
Pressão de ruptura [psig]2900 psig
Pressão máx. de trabalho [psig]508 psig
Pressão máx.de trabalho [bar]35.0 bar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Qnt. do pacote100 pc
REACH Candidate List substancesNo
RefrigerantesR125R134aR22R404AR407CR407HR410AR438AR448AR449AR452AR513A
Refrigerantes aprovados pela ULR125R134aR22R404AR407CR407HR410AR438AR448AR449AR452AR513A
Refrigerantes sem óleoR134aR513A
RestabelecimentoAutomático
SCIP dossier product nameACB/LCB, Cartridge pressure switch, solder connection
Tamanho da conexão de pressão [mm]6.00 mm
Tipo da con. de press.Solda, ODM
Tipo de produtoACB
Tipo do caboAWG18
UL markYes

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.041 Quilograma
Peso líquido0.038 Quilograma
Característica
Valor
Volume0.12 Litro
EAN/UPC5702428530651