Danfoss logo
MRF_ACB_Manual, Cable, Flare

Pressostato cartucho, ACB, 43 bar

061F3350

Pressão ativa mais alta [bar]: 43, Conex. elétr.: Cabo

Especificação do Produto

Característica
Valor
Chave de especificaçãoACB-2UB3019MW
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Conex. elétr.Cabo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Formato da embalagemEmbalagem industrial
Grupo de produtosPressostatose termostatos
Característica
Valor
Material DescriptionACB Cartridge Switch 2UB3019MW I/10
Nome do produtoPressostato cartucho
Pressão ativa mais alta [bar]43.00 bar
Pressão ativa mais alta [psi]624 psi
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Qnt. do pacote10 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.3214dac9-e7f5-4553-abfe-56ba718eab3c
SCIP dossier product nameACB/LCB, Cartridge pressure switch, flare connection
Tipo de produtoACB

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.162 Quilograma
Peso líquido0.126 Quilograma
Volume0.72 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702424693480
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm