Pressostato cartucho, ACB, 24 bar
061F2012
Pressão ativa mais alta [bar]: 24, Conex. elétr.: Cabo
061F2012
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Chave de especificação | ACB-2UB7087W |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Conex. elétr. | Cabo |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Formato da embalagem | Embalagem industrial |
| Grupo de produtos | Pressostatose termostatos |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material Description | ACB Cartridge Switch 2UB7087W I/50 |
| Nome do produto | Pressostato cartucho |
| Pressão ativa mais alta [bar] | 24.00 bar |
| Pressão ativa mais alta [psi] | 348 psi |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Qnt. do pacote | 50 pc |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | 3214dac9-e7f5-4553-abfe-56ba718eab3c |
| SCIP dossier product name | ACB/LCB, Cartridge pressure switch, flare connection |
| Tipo de produto | ACB |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.186 Quilograma |
| Peso líquido | 0.178 Quilograma |
| Volume | 0.412 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424693886 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |