Danfoss logo
Sight glass socket, SGP 20 RN_014L1601

Soquete do visor de vidro, SGP 20 RN, M20 x 1.5, M

014L1601

Pressão máx.de trabalho [bar]: 52, Indicador de umid.: Indicador N, Tipo de conexão: M, Tamanho da conexão: M20 x 1.5

Especificação do Produto

Característica
Valor
Acessórios do produtoSight glass accessories
Amarelo: umidade con. mín.@25 °CR134a: 100 ppmR22: 120 ppmR404A: 70 ppmR407A: 115 ppmR407C: 140 ppmR407F: 168 ppmR410A: 266 ppmR448A: 110 ppmR449A: 105 ppmR450A: 148 ppmR452A: 79 ppmR507A: 60 ppmR513A: 75 ppm
Amarelo: umidade con. mín.@43 °CR134a: 170 ppmR22: 200 ppmR404A: 100 ppmR407A: 192 ppmR407C: 225 ppmR407F: 240 ppmR410A: 540 ppmR448A: 227 ppmR449A: 200 ppmR450A: 245 ppmR452A: 143 ppmR507A: 110 ppmR513A: 123 ppm
AplicaçãoSGSM20 x 1.5
AprovaçãoLISTADO C UL USEAC
China RoHS complianceYes with exemptions
Compatibilidade com lubrificantesAplicações livres de óleo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Faixa de temperatura [°F] [Máx]175 °F
Faixa de temperatura [°F] [Mín]-58 °F
Formato da embalagemEmbalagem Multipack
FuncionalNÃO
Grupo de produtosVisores de vidro
Indicador de umid.Indicador N
Mat. da con.Latão
Mat. do corpoLatão
Material DescriptionSGP 20 RN Sight Glass M/19x4
Nome do arquivo de aprovação ULREF. INDICADOR DE LÍQUIDO 76H4
Característica
Valor
Nome do arquivo de homologaçãoREF. INDICADOR DE LÍQUIDO 76H4
Nome do produtoSoquete do visor de vidro
Pressão máx. de trabalho [psig]754 psig
Pressão máx.de trabalho [bar]52.0 bar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Qnt. do pacote19 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
RefrigerantesR1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R134aR22R32R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR450AR452AR452BR454BR454CR455AR463AR507AR513AR515BR744
Refrigerantes aprovados pela ULR1233zd(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR450AR452AR463AR507AR513AR515BR744
Refrigerantes sem óleoR1234ze(E)R134aR513AR515B
SCIP dossier no.967c0700-c0a7-4862-a521-6146e31f5313
SCIP dossier product nameSG & SGP with indicator
Tamanho da conexãoM20 x 1.5
Temperature range [°C] [max]80 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Tipo de conexãoM
Tipo de produtoSGP 20 RN
UL markYes
Verde: umidade máx. con@25 °CR134a: 30 ppmR22: 30 ppmR404A: 20 ppmR407A: 29 ppmR407C: 30 ppmR407F: 30 ppmR410A: 66 ppmR448A: 28 ppmR449A: 29 ppmR450A: 23 ppmR452A: 20 ppmR507A: 15 ppmR513A: 22 ppm
Verde: umidade máx. con@43 °CR134a: 45 ppmR22: 50 ppmR404A: 25 ppmR407A: 48 ppmR407C: 60 ppmR407F: 60 ppmR410A: 135 ppmR448A: 70 ppmR449A: 53 ppmR450A: 46 ppmR452A: 30 ppmR507A: 30 ppmR513A: 22 ppm

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.068 Quilograma
Peso líquido0.063 Quilograma
Volume0.086 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428838665
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm