Soquete do visor de vidro, SGP 1/2 RX, 1/2 pol., NPTF
014L1178
Pressão máx.de trabalho [bar]: 52, Indicador de umid.: Sem indicador, Tipo de conexão: NPTF, Tamanho da conexão: 1/2 pol.
Este produto foi descontinuado.
O produto não está disponível para compra, mas você ainda pode encontrar informações sobre ele, incluindo manuais de serviço, desenhos, etc.
Se estiver à procura de um produto semelhante, pode verificar outras opções dentro do mesmo tipo de produto visitando a página "tipo de produto".: SG / SGP
014L1178
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Acessórios do produto | NÃO |
| Aprovação | LISTADO C UL US |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| Compatibilidade com lubrificantes | Aplicações livres de óleo |
| Con. padrão | ANSI/ASME B1.20.1 |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Esfera flutuante [pc] | 3 pc |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Faixa de temperatura [°C] [Max] | 80 °C |
| Faixa de temperatura [°C] [Min] | -50 °C |
| Faixa de temperatura [°F] [Máx] | 175 °F |
| Faixa de temperatura [°F] [Mín] | -58 °F |
| Formato da embalagem | Embalagem industrial |
| Funcional | NÃO |
| Grupo de produtos | Visores de vidro |
| Indicador de umid. | Sem indicador |
| Mat. da con. | Latão |
| Mat. do corpo | Latão |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material Description | SGP 1/2 RX Sight Glass I/170 |
| Nome do arquivo de aprovação UL | REF. INDICADOR DE LÍQUIDO 76H4 |
| Nome do arquivo de homologação | REF. INDICADOR DE LÍQUIDO 76H4 |
| Nome do produto | Soquete do visor de vidro |
| Pressão máx. de trabalho [psig] | 754 psig |
| Pressão máx.de trabalho [bar] | 52.0 bar |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Qnt. do pacote | 170 pc |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Refrigerantes | R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R134aR22R32R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR450AR452AR452BR454BR454CR455AR463AR507AR513AR515B |
| Refrigerantes aprovados pela UL | R1233zd(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR450AR452AR463AR507AR513AR515B |
| Refrigerantes sem óleo | R1234ze(E)R134aR513AR515B |
| SCIP dossier no. | fe462a0b-b108-47f9-a3da-419442967513 |
| SCIP dossier product name | SG & SGP without indicator |
| Tamanho da conexão | 1/2 pol. |
| Tamanho da conexão [pol.] | 1/2 in |
| Tipo de conexão | NPTF |
| Tipo de produto | SGP 1/2 RX |
| UL mark | Yes |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.067 Quilograma |
| Peso líquido | 0.066 Quilograma |
| Volume | 0.06 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428838658 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |