Danfoss logo
Sight glass socket, SGP 24 RX_014L1066

Soquete do visor de vidro, SGP 24 RX, M24 x 1, M

014L1066

Pressão máx.de trabalho [bar]: 52, Indicador de umid.: Sem indicador, Tipo de conexão: M, Tamanho da conexão: M24 x 1

Especificação do Produto

Característica
Valor
Acessórios do produtoSight glass accessories
AplicaçãoSGSM24 x 1
AprovaçãoLISTADO C UL USEAC
China RoHS complianceYes with exemptions
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Faixa de temperatura [°F] [Máx]175 °F
Faixa de temperatura [°F] [Mín]-58 °F
Formato da embalagemEmbalagem industrial
FuncionalNÃO
Grupo de produtosVisores de vidro
Indicador de umid.Sem indicador
Mat. da con.Latão
Mat. do corpoLatão
Material DescriptionSGP 24 RX Sight Glass I/80
Nome do arquivo de aprovação ULREF. INDICADOR DE LÍQUIDO 76H4
Característica
Valor
Nome do arquivo de homologaçãoREF. INDICADOR DE LÍQUIDO 76H4
Nome do produtoSoquete do visor de vidro
Peças incluídasGaxeta
Pressão máx. de trabalho [psig]754 psig
Pressão máx.de trabalho [bar]52.0 bar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Qnt. do pacote80 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
RefrigerantesR1234yfR1234ze(E)R134aR22R32R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR450AR452AR452BR454BR454CR455AR463AR507AR513AR515BR744
Refrigerantes aprovados pela ULR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR450AR452AR463AR507AR513AR515BR744
SCIP dossier no.fe462a0b-b108-47f9-a3da-419442967513
SCIP dossier product nameSG & SGP without indicator
Tamanho da conexãoM24 x 1
Temperature range [°C] [max]80 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Tipo de conexãoM
Tipo de produtoSGP 24 RX
UL markYes

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.079 Quilograma
Peso líquido0.079 Quilograma
Volume0.028 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428818964
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm