Danfoss logo
Sight glass socket, SGP 24 RI_014L1064

Soquete do visor de vidro, SGP 24 RI, M24 x 1, M

014L1064

Pressão máx.de trabalho [bar]: 52, Indicador de umid.: Indicador I, Tipo de conexão: M, Tamanho da conexão: M24 x 1

Especificação do Produto

Característica
Valor
Acessórios do produtoSight glass accessories
Amarelo: umidade con. mín.@25 °CR22: 300 ppm
Amarelo: umidade con. mín.@43 °CR22: 500 ppm
AplicaçãoSGSM24 x 1
AprovaçãoLISTADO C UL USEAC
China RoHS complianceYes with exemptions
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Faixa de temperatura [°C] [Max]80 °C
Faixa de temperatura [°C] [Min]-50 °C
Faixa de temperatura [°F] [Máx]175 °F
Faixa de temperatura [°F] [Mín]-58 °F
Formato da embalagemEmbalagem Multipack
FuncionalNÃO
Grupo de produtosVisores de vidro
Indicador de umid.Indicador I
Mais informaçõesRosca para unidade de soquete
Mat. da con.Latão
Mat. do corpoLatão
Característica
Valor
Material DescriptionSGP 24 RI Sight Glass M/19x4
Nome do arquivo de aprovação ULREF. INDICADOR DE LÍQUIDO 76H4
Nome do arquivo de homologaçãoREF. INDICADOR DE LÍQUIDO 76H4
Nome do produtoSoquete do visor de vidro
Other RoHS documentationSaudi Arabia RoHS
Peças incluídasGaxeta
Pressão máx. de trabalho [psig]754 psig
Pressão máx.de trabalho [bar]52.0 bar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Qnt. do pacote19 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
RefrigerantesR22
Refrigerantes aprovados pela ULR22
SCIP dossier no.967c0700-c0a7-4862-a521-6146e31f5313
SCIP dossier product nameSG & SGP with indicator
Tamanho da conexãoM24 x 1
Tipo de conexãoM
Tipo de produtoSGP 24 RI
UL markYes
Verde: umidade máx. con@25 °CR22: 150 ppm
Verde: umidade máx. con@43 °CR22: 250 ppm

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.086 Quilograma
Peso líquido0.08 Quilograma
Volume0.086 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428866415
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm