Danfoss logo
Sight glass socket, SGP 1/2 RI, CADMODEL

Soquete do visor de vidro, SGP 1/2 RI, 1/2 pol., NPT

014L0131

Pressão máx.de trabalho [bar]: 52, Indicador de umid.: Indicador I, Tipo de conexão: NPT, Tamanho da conexão: 1/2 pol.

Especificação do Produto

Característica
Valor
Acessórios do produtoNÃO
Amarelo: umidade con. mín.@25 °CR22: 300 ppm
Amarelo: umidade con. mín.@43 °CR22: 500 ppm
AprovaçãoLISTADO C UL US
China RoHS complianceYes with exemptions
Con. padrãoANSI/ASME B1.20.1
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Esfera flutuante [pc]3 pc
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Faixa de temperatura [°C] [Max]80 °C
Faixa de temperatura [°C] [Min]-50 °C
Faixa de temperatura [°F] [Máx]175 °F
Faixa de temperatura [°F] [Mín]-58 °F
Formato da embalagemEmbalagem Multipack
FuncionalNÃO
Grupo de produtosVisores de vidro
Indicador de umid.Indicador I
Mat. da con.Latão
Mat. do corpoLatão
Característica
Valor
Material DescriptionSGP 1/2 RI Sight Glass M/19x4
Nome do arquivo de aprovação ULREF. INDICADOR DE LÍQUIDO 76H4
Nome do arquivo de homologaçãoREF. INDICADOR DE LÍQUIDO 76H4
Nome do produtoSoquete do visor de vidro
Pressão máx. de trabalho [psig]754 psig
Pressão máx.de trabalho [bar]52.0 bar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Qnt. do pacote19 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
RefrigerantesR22
Refrigerantes aprovados pela ULR22
SCIP dossier no.967c0700-c0a7-4862-a521-6146e31f5313
SCIP dossier product nameSG & SGP with indicator
Tamanho da conexão1/2 pol.
Tamanho da conexão [pol.]1/2 in
Tipo de conexãoNPT
Tipo de produtoSGP 1/2 RI
UL markYes
Verde: umidade máx. con@25 °CR22: 150 ppm
Verde: umidade máx. con@43 °CR22: 250 ppm

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.076 Quilograma
Peso líquido0.074 Quilograma
Volume0.086 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428840163
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm