Danfoss logo
Sight glass socket, SGP 1/2 RX_014L0002

Soquete do visor de vidro, SGP 1/2 RX, 1/2 pol., NPT

014L0002

Pressão máx.de trabalho [bar]: 52, Indicador de umid.: Sem indicador, Tipo de conexão: NPT, Tamanho da conexão: 1/2 pol.

Especificação do Produto

Característica
Valor
Acessórios do produtoNÃO
AprovaçãoLISTADO C UL US
China RoHS complianceYes with exemptions
Compatibilidade com lubrificantesAplicações livres de óleo
Con. padrãoANSI/ASME B1.20.1
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Esfera flutuante [pc]3 pc
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Faixa de temperatura [°C] [Max]80 °C
Faixa de temperatura [°C] [Min]-50 °C
Faixa de temperatura [°F] [Máx]175 °F
Faixa de temperatura [°F] [Mín]-58 °F
Formato da embalagemEmbalagem Multipack
FuncionalNÃO
Grupo de produtosVisores de vidro
Indicador de umid.Sem indicador
Mat. da con.Latão
Mat. do corpoLatão
Característica
Valor
Material DescriptionSGP 1/2 RX Sight Glass M/19x4
Nome do arquivo de aprovação ULREF. INDICADOR DE LÍQUIDO 76H4
Nome do arquivo de homologaçãoREF. INDICADOR DE LÍQUIDO 76H4
Nome do produtoSoquete do visor de vidro
Pressão máx. de trabalho [psig]754 psig
Pressão máx.de trabalho [bar]52.0 bar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Qnt. do pacote19 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
RefrigerantesR1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R134aR22R32R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR450AR452AR452BR454BR454CR455AR463AR507AR513AR515B
Refrigerantes aprovados pela ULR1233zd(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR450AR452AR463AR507AR513AR515B
Refrigerantes sem óleoR1234ze(E)R134aR513AR515B
SCIP dossier no.fe462a0b-b108-47f9-a3da-419442967513
SCIP dossier product nameSG & SGP without indicator
Tamanho da conexão1/2 pol.
Tamanho da conexão [pol.]1/2 in
Tipo de conexãoNPT
Tipo de produtoSGP 1/2 RX
UL markYes

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.078 Quilograma
Peso líquido0.07 Quilograma
Volume0.086 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428818933
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm