Soquete do visor de vidro, SGRH, M20 x 1.5, M
014-1601
Pressão máx.de trabalho [bar]: 46, Indicador de umid.: Indicador H, Tipo de conexão: M, Tamanho da conexão: M20 x 1.5
Este produto foi descontinuado.
O produto não está disponível para compra, mas você ainda pode encontrar informações sobre ele, incluindo manuais de serviço, desenhos, etc.
Se estiver à procura de um produto semelhante, pode verificar outras opções dentro do mesmo tipo de produto visitando a página "tipo de produto".: SG / SGP
Substituição recomendada: 014L1601
014-1601
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Acessórios do produto | Sight glass accessories |
| Amarelo: umidade con. mín.@25 °C | R410A: 165 ppm |
| Amarelo: umidade con. mín.@43 °C | R410A: 500 ppm |
| AplicaçãoSGS | M20 x 1.5 |
| Aprovação | LISTADO C UL US |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Faixa de temperatura [°C] [Max] | 80 °C |
| Faixa de temperatura [°C] [Min] | -50 °C |
| Faixa de temperatura [°F] [Máx] | 175 °F |
| Faixa de temperatura [°F] [Mín] | -58 °F |
| Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
| Funcional | NÃO |
| Grupo de produtos | Visores de vidro |
| Indicador de umid. | Indicador H |
| Mat. da con. | Latão |
| Mat. do corpo | Latão |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material Description | SGRH Sight Glass M/19x4 |
| Nome do arquivo de aprovação UL | REF. INDICADOR DE LÍQUIDO 76H4 |
| Nome do arquivo de homologação | REF. INDICADOR DE LÍQUIDO 76H4 |
| Nome do produto | Soquete do visor de vidro |
| Pressão máx. de trabalho [psig] | 667 psig |
| Pressão máx.de trabalho [bar] | 46.0 bar |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Qnt. do pacote | 19 pc |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) |
| Refrigerantes | R410A |
| Refrigerantes aprovados pela UL | R410A |
| SCIP dossier no. | 967c0700-c0a7-4862-a521-6146e31f5313 |
| SCIP dossier product name | SG & SGP with indicator |
| Tamanho da conexão | M20 x 1.5 |
| Tipo de conexão | M |
| Tipo de produto | SGRH |
| UL mark | Yes |
| Verde: umidade máx. con@25 °C | R410A: 25 ppm |
| Verde: umidade máx. con@43 °C | R410A: 60 ppm |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.064 Quilograma |
| Peso líquido | 0.063 Quilograma |
| Volume | 0.086 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428082402 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |