Soquete do visor de vidro, SGR, M24 x 1, M
014-1066
Pressão máx.de trabalho [bar]: 35, Indicador de umid.: Sem indicador, Tipo de conexão: M, Tamanho da conexão: M24 x 1
Este produto foi descontinuado.
O produto não está disponível para compra, mas você ainda pode encontrar informações sobre ele, incluindo manuais de serviço, desenhos, etc.
Se estiver à procura de um produto semelhante, pode verificar outras opções dentro do mesmo tipo de produto visitando a página "tipo de produto".: SG / SGP
014-1066
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Acessórios do produto | Sight glass accessories |
| AplicaçãoSGS | M24 x 1 |
| Aprovação | LISTADO C UL US |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Faixa de temperatura [°C] [Max] | 80 °C |
| Faixa de temperatura [°C] [Min] | -50 °C |
| Faixa de temperatura [°F] [Máx] | 175 °F |
| Faixa de temperatura [°F] [Mín] | -58 °F |
| Formato da embalagem | Embalagem industrial |
| Funcional | NÃO |
| Grupo de produtos | Visores de vidro |
| Indicador de umid. | Sem indicador |
| Mais informações | Rosca para unidade de soquete |
| Mat. da con. | Latão |
Característica | Valor |
|---|---|
| Mat. do corpo | Latão |
| Material Description | SG 2 1/8in Saddle I/80 |
| Nome do arquivo de aprovação UL | REF. INDICADOR DE LÍQUIDO 76H4 |
| Nome do produto | Soquete do visor de vidro |
| Peças incluídas | Gaxeta |
| Pressão máx. de trabalho [psig] | 500 psig |
| Pressão máx.de trabalho [bar] | 35.0 bar |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Qnt. do pacote | 80 pc |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Refrigerantes | R1234yfR1234ze(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR448AR449AR450AR452AR507AR513A |
| Refrigerantes aprovados pela UL | R134aR22R404AR407AR407CR407FR448AR449AR450AR452AR507AR513A |
| SCIP dossier no. | d64be145-2cb1-4f9e-b131-1e4b19976626 |
| SCIP dossier product name | Electric control valve body(2) |
| Tamanho da conexão | M24 x 1 |
| Tipo de conexão | M |
| Tipo de produto | SGR |
| UL mark | Yes |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.077 Quilograma |
| Peso líquido | 0.07 Quilograma |
| Volume | 0.078 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428255646 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |