Danfoss logo
Sight glass socket, SGR_014-0276

Soquete do visor de vidro, SGR, 1/2, R

014-0276

Pressão máx.de trabalho [bar]: 35, Indicador de umid.: Sem indicador, Tipo de conexão: R, Tamanho da conexão: 1/2
O produto não está disponível para compra, mas você ainda pode encontrar informações sobre ele, incluindo manuais de serviço, desenhos, etc.

Se estiver à procura de um produto semelhante, pode verificar outras opções dentro do mesmo tipo de produto visitando a página "tipo de produto".: SG / SGP

Especificação do Produto

Característica
Valor
Acessórios do produtoNÃO
AprovaçãoLISTADO C UL US
China RoHS complianceYes with exemptions
Compatibilidade com lubrificantesAplicações livres de óleo
Con. padrãoISO 7-1
Conex. Int./Ext.Externa
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Esfera flutuante [pc]3 pc
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Faixa de temperatura [°C] [Max]80 °C
Faixa de temperatura [°C] [Min]-50 °C
Faixa de temperatura [°F] [Máx]175 °F
Faixa de temperatura [°F] [Mín]-58 °F
Formato da embalagemEmbalagem industrial
FuncionalNÃO
Grupo de produtosVisores de vidro
Indicador de umid.Sem indicador
Mat. da con.Latão
Característica
Valor
Mat. do corpoLatão
Material DescriptionSGR Sight Glass I/170
Nome do arquivo de aprovação ULREF. INDICADOR DE LÍQUIDO 76H4
Nome do produtoSoquete do visor de vidro
Pressão máx. de trabalho [psig]500 psig
Pressão máx.de trabalho [bar]35.0 bar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Qnt. do pacote170 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
RefrigerantesR1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR448AR449AR450AR452AR507AR513A
Refrigerantes aprovados pela ULR134aR22R404AR407AR407CR407FR448AR449AR450AR452AR507AR513A
Refrigerantes sem óleoR134aR513A
SCIP dossier no.fe462a0b-b108-47f9-a3da-419442967513
SCIP dossier product nameSG & SGP without indicator
Tamanho da conexão1/2
Tamanho da conexão [pol.]1/2
Tipo de conexãoR
Tipo de produtoSGR
UL markYes

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.055 Quilograma
Peso líquido0.053 Quilograma
Volume0.066 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428288620
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm