Danfoss logo
Sight glass socket, SGRN_014-0180

Soquete do visor de vidro, SGRN, 1/2, G

014-0180

Pressão máx.de trabalho [bar]: 35, Indicador de umid.: Indicador N, Tipo de conexão: G, Tamanho da conexão: 1/2

Especificação do Produto

Característica
Valor
Acessórios do produtoNÃO
Amarelo: umidade con. mín.@25 °CR134a: 100 ppmR22: 120 ppmR404A: 70 ppmR407A: 115 ppmR407C: 140 ppmR407F: 168 ppmR448A: 110 ppmR449A: 105 ppmR450A: 148 ppmR452A: 79 ppmR507A: 60 ppmR513A: 75 ppm
Amarelo: umidade con. mín.@43 °CR134a: 170 ppmR22: 200 ppmR404A: 100 ppmR407A: 192 ppmR407C: 225 ppmR407F: 240 ppmR448A: 227 ppmR449A: 200 ppmR450A: 245 ppmR452A: 143 ppmR507A: 110 ppmR513A: 123 ppm
AprovaçãoLISTADO C UL US
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
Compatibilidade com lubrificantesAplicações livres de óleo
Con. padrãoISO 228-1
Conex. Int./Ext.Externa
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Esfera flutuante [pc]3 pc
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Faixa de temperatura [°F] [Máx]175 °F
Faixa de temperatura [°F] [Mín]-58 °F
Formato da embalagemEmbalagem industrial
FuncionalNÃO
Grupo de produtosVisores de vidro
Indicador de umid.Indicador N
Mais informaçõesPara o-ring
Mat. da con.Latão
Mat. do corpoLatão
Característica
Valor
Material DescriptionSGRN Sight Glass I/170
Nome do arquivo de aprovação ULREF. INDICADOR DE LÍQUIDO 76H4
Nome do produtoSoquete do visor de vidro
Pressão máx. de trabalho [psig]500 psig
Pressão máx.de trabalho [bar]35.0 bar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Qnt. do pacote170 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
RefrigerantesR1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR448AR449AR450AR452AR507AR513A
Refrigerantes aprovados pela ULR134aR22R404AR407AR407CR407FR448AR449AR450AR452AR507AR513A
Refrigerantes sem óleoR134aR513A
SCIP dossier no.967c0700-c0a7-4862-a521-6146e31f5313
SCIP dossier product nameSG & SGP with indicator
Tamanho da conexão1/2
Tamanho da conexão [pol.]1/2
Temperature range [°C] [max]80 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Tipo de conexãoG
Tipo de produtoSGRN
UL markYes
Verde: umidade máx. con@25 °CR134a: 30 ppmR22: 30 ppmR404A: 20 ppmR407A: 29 ppmR407C: 30 ppmR407F: 30 ppmR448A: 28 ppmR449A: 29 ppmR450A: 23 ppmR452A: 20 ppmR507A: 15 ppmR513A: 22 ppm
Verde: umidade máx. con@43 °CR134a: 45 ppmR22: 50 ppmR404A: 25 ppmR407A: 48 ppmR407C: 60 ppmR407F: 60 ppmR448A: 70 ppmR449A: 53 ppmR450A: 46 ppmR452A: 30 ppmR507A: 30 ppmR513A: 22 ppm

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.08 Quilograma
Peso líquido0.079 Quilograma
Volume0.066 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702422153146
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm