Danfoss logo
Sight glass socket, SGRI_014-0049

Soquete do visor de vidro, SGRI, 1/2, G

014-0049

Pressão máx.de trabalho [bar]: 35, Indicador de umid.: Indicador I, Tipo de conexão: G, Tamanho da conexão: 1/2
O produto não está disponível para compra, mas você ainda pode encontrar informações sobre ele, incluindo manuais de serviço, desenhos, etc.

Se estiver à procura de um produto semelhante, pode verificar outras opções dentro do mesmo tipo de produto visitando a página "tipo de produto".: SG / SGP

Especificação do Produto

Característica
Valor
Acessórios do produtoNÃO
Amarelo: umidade con. mín.@25 °CR22: 300 ppm
Amarelo: umidade con. mín.@43 °CR22: 500 ppm
AprovaçãoLISTADO C UL US
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
Con. padrãoISO 228-1
Conex. Int./Ext.Externa
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Esfera flutuante [pc]3 pc
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Faixa de temperatura [°C] [Max]80 °C
Faixa de temperatura [°C] [Min]-50 °C
Faixa de temperatura [°F] [Máx]175 °F
Faixa de temperatura [°F] [Mín]-58 °F
Formato da embalagemEmbalagem industrial
FuncionalNÃO
Grupo de produtosVisores de vidro
Indicador de umid.Indicador I
Mais informaçõesPara o-ring
Característica
Valor
Mat. da con.Latão
Mat. do corpoLatão
Material DescriptionSGRI Sight Glass I/170
Nome do arquivo de aprovação ULREF. INDICADOR DE LÍQUIDO 76H4
Nome do produtoSoquete do visor de vidro
Pressão máx. de trabalho [psig]500 psig
Pressão máx.de trabalho [bar]35.0 bar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Qnt. do pacote170 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
RefrigerantesR22
Refrigerantes aprovados pela ULR22
SCIP dossier no.967c0700-c0a7-4862-a521-6146e31f5313
SCIP dossier product nameSG & SGP with indicator
Tamanho da conexão1/2
Tamanho da conexão [pol.]1/2
Tipo de conexãoG
Tipo de produtoSGRI
UL markYes
Verde: umidade máx. con@25 °CR22: 150 ppm
Verde: umidade máx. con@43 °CR22: 250 ppm

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.08 Quilograma
Peso líquido0.079 Quilograma
Volume0.06 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428288521
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm