Sight glass saddle, SGS, 2 1/8 in
014-1567
Type designation: Tube fitting, Used for product: SGP 24 RX; SGRN; SGRI; SGP 24 RI; SGP 24 RN; SGR
014-1567
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Conexão do visor | M24 x 1 |
| Contains batteries | No |
| Designação de tipo | Tube fitting |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formato da embalagem | Multi pack |
| Grupo de produtos | Sight glass accessories |
| Material Description | SGS 2 1/8in Sight Glass Saddle M/10x6 |
| Nome do produto | Sight glass saddle |
| Pressão máx. de trabalho [psig] | 754 psig |
| Pressão máx.de trabalho [bar] | 52.0 bar |
Característica | Valor |
|---|---|
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Qnt. do pacote | 10 pc |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | fe462a0b-b108-47f9-a3da-419442967513 |
| SCIP dossier product name | SG & SGP without indicator |
| Tamanho da conexão [pol.] | 2 1/8 in |
| Tamanho do tubo [pol.] | 2 1/8 in |
| Tipo de produto | SGS |
| Usado para comentários dos produtos | Tube fitting |
| Usado para produtos | SGP 24 RISGP 24 RNSGP 24 RXSGRSGRISGRN |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.106 Quilograma |
| Peso líquido | 0.094 Quilograma |
| Volume | 0.086 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255009542 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |