Danfoss logo
Sight glass saddle, SGS

Sight glass saddle, SGS, 1 1/8 in

014-1556

Type designation: Tube fitting, Used for product: SGP 24 RX; SGRN; SGRI; SGP 24 RI; SGP 24 RN; SGR

Especificação do Produto

Característica
Valor
Conexão do visorM24 x 1
Contains batteriesNo
Designação de tipoTube fitting
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formato da embalagemMulti pack
Grupo de produtosSight glass accessories
Material DescriptionSGS 1 1/8in Sight Glass Saddle M/10x6
Nome do produtoSight glass saddle
Pressão máx. de trabalho [psig]754 psig
Pressão máx.de trabalho [bar]52.0 bar
Característica
Valor
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Qnt. do pacote10 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.fe462a0b-b108-47f9-a3da-419442967513
SCIP dossier product nameSG & SGP without indicator
Tamanho da conexão [pol.]1 1/8 in
Tamanho do tubo [pol.]1 1/8 in
Tipo de produtoSGS
Usado para comentários dos produtosTube fitting
Usado para produtosSGP 24 RISGP 24 RNSGP 24 RXSGRSGRISGRN

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.091 Quilograma
Peso líquido0.079 Quilograma
Volume86.112 Centímetro cúbico
Característica
Valor
EAN/UPC5715255009429
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm