Danfoss logo
Sight glass, SGP 22s I_014L0039, 014L0186, 014L0200

SGP 22s N, Visor, Solda, ODF, 22 mm, Solda, ODF, 22 mm

014L0186

Tipo de conexão de entrada: Solda, ODF, Tamanho da entrada [mm]: 22, Tipo de conexão de saída: Solda, ODF, Tamanho da saída [mm]: 22, Formato da embalagem: Embalagem Multipack, Qnt. do pacote: 28

Especificação do Produto

Característica
Valor
Acessórios do produtoNÃO
Amarelo: umidade con. mín.@25 °CR1234ze(E): 132 ppmR1270: 62 ppmR134a: 100 ppmR22: 120 ppmR32: 289 ppmR404A: 70 ppmR407A: 115 ppmR407C: 140 ppmR407F: 168 ppmR410A: 266 ppmR448A: 110 ppmR449A: 105 ppmR450A: 148 ppmR452A: 79 ppmR454B: 161 ppmR507A: 60 ppmR513A: 75 ppm
Amarelo: umidade con. mín.@43 °CR1234ze(E): 165 ppmR1270: 115 ppmR134a: 170 ppmR22: 200 ppmR32: 459 ppmR404A: 100 ppmR407A: 192 ppmR407C: 225 ppmR407F: 240 ppmR410A: 540 ppmR448A: 227 ppmR449A: 200 ppmR450A: 245 ppmR452A: 143 ppmR454B: 250 ppmR507A: 110 ppmR513A: 123 ppm
AprovaçãoLISTADO C UL USEAC
China RoHS complianceYes with exemptions
Compatibilidade com lubrificantesAplicações livres de óleo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EN13463-3 avaliação de fonte de igniçãoSim
EPD availableYes
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Faixa de temperatura [°C] [Max]80 °C
Faixa de temperatura [°C] [Min]-50 °C
Faixa de temperatura [°F] [Máx]175 °F
Faixa de temperatura [°F] [Mín]-58 °F
Formato da embalagemEmbalagem Multipack
FuncionalNÃO
Grupo de produtosVisores de vidro
Indicador de umid.Indicador N
Mat. da con.COBRE
Mat. do corpoLatão
Material DescriptionSGP 22s N Sight Glass M/28
Nome do arquivo de aprovação ULREF. INDICADOR DE LÍQUIDO 76H4
Característica
Valor
Nome do arquivo de homologaçãoREF. INDICADOR DE LÍQUIDO 76H4
Nome do produtoVisor
Other RoHS documentationSaudi Arabia RoHS
Pressão máx. de trabalho [psig]754 psig
Pressão máx.de trabalho [bar]52.0 bar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produto idêntico014L0200
Qnt. do pacote28 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
RefrigerantesR1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R1270R134aR22R32R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR450AR452AR452BR454BR454CR455AR463AR507AR513AR515BR744
Refrigerantes aprovados pela ULR1233zd(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR450AR452AR463AR507AR513AR515BR744
Refrigerantes sem óleoR1234ze(E)R134aR513AR515B
SCIP dossier no.967c0700-c0a7-4862-a521-6146e31f5313
SCIP dossier product nameSG & SGP with indicator
Tamanho da entrada [mm]22.00 mm
Tamanho da entrada [pol.]7/8 in
Tamanho da saída [mm]22.00 mm
Tamanho da saída [pol.]7/8 in
Tipo de conexão de entradaSolda, ODF
Tipo de conexão de saídaSolda, ODF
Tipo de produtoSGP 22s N
UL markYes
Verde: umidade máx. con@25 °CR1234ze(E): 26 ppmR1270: 16 ppmR134a: 30 ppmR22: 30 ppmR32: 64 ppmR404A: 20 ppmR407A: 29 ppmR407C: 30 ppmR407F: 30 ppmR410A: 66 ppmR448A: 28 ppmR449A: 29 ppmR450A: 23 ppmR452A: 20 ppmR454B: 29 ppmR507A: 15 ppmR513A: 22 ppm
Verde: umidade máx. con@43 °CR1234ze(E): 28 ppmR1270: 29 ppmR134a: 45 ppmR22: 50 ppmR32: 116 ppmR404A: 25 ppmR407A: 48 ppmR407C: 60 ppmR407F: 60 ppmR410A: 135 ppmR448A: 70 ppmR449A: 53 ppmR450A: 46 ppmR452A: 30 ppmR454B: 58 ppmR507A: 30 ppmR513A: 22 ppm

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.316 Quilograma
Peso líquido0.297 Quilograma
Volume0.277 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428818803
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm