SGP 19s N, Visor, Solda, ODF, 19 mm, Solda, ODF, 19 mm
014L0185
Tipo de conexão de entrada: Solda, ODF, Tamanho da entrada [mm]: 19, Tipo de conexão de saída: Solda, ODF, Tamanho da saída [mm]: 19, Formato da embalagem: Embalagem Multipack, Qnt. do pacote: 28
014L0185
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Acessórios do produto | NÃO |
| Amarelo: umidade con. mín.@25 °C | R1234ze(E): 132 ppmR1270: 62 ppmR134a: 100 ppmR22: 120 ppmR32: 289 ppmR404A: 70 ppmR407A: 115 ppmR407C: 140 ppmR407F: 168 ppmR410A: 266 ppmR448A: 110 ppmR449A: 105 ppmR450A: 148 ppmR452A: 79 ppmR454B: 161 ppmR507A: 60 ppmR513A: 75 ppm |
| Amarelo: umidade con. mín.@43 °C | R1234ze(E): 165 ppmR1270: 115 ppmR134a: 170 ppmR22: 200 ppmR32: 459 ppmR404A: 100 ppmR407A: 192 ppmR407C: 225 ppmR407F: 240 ppmR410A: 540 ppmR448A: 227 ppmR449A: 200 ppmR450A: 245 ppmR452A: 143 ppmR454B: 250 ppmR507A: 110 ppmR513A: 123 ppm |
| Aprovação | LISTADO C UL USEAC |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| Compatibilidade com lubrificantes | Aplicações livres de óleo |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EN13463-3 avaliação de fonte de ignição | Sim |
| EPD available | Yes |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Faixa de temperatura [°F] [Máx] | 175 °F |
| Faixa de temperatura [°F] [Mín] | -58 °F |
| Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
| Funcional | NÃO |
| Grupo de produtos | Visores de vidro |
| Indicador de umid. | Indicador N |
| Mat. da con. | COBRE |
| Mat. do corpo | Latão |
| Material Description | SGP 19s N Sight Glass M/28 |
| Nome do arquivo de aprovação UL | REF. INDICADOR DE LÍQUIDO 76H4 |
| Nome do arquivo de homologação | REF. INDICADOR DE LÍQUIDO 76H4 |
| Nome do produto | Visor |
Característica | Valor |
|---|---|
| Other RoHS documentation | Saudi Arabia RoHS |
| Pressão máx. de trabalho [psig] | 754 psig |
| Pressão máx.de trabalho [bar] | 52.0 bar |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Qnt. do pacote | 28 pc |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) |
| Refrigerantes | R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R1270R134aR22R32R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR450AR452AR452BR454BR454CR455AR463AR507AR513AR515BR744 |
| Refrigerantes aprovados pela UL | R1233zd(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR450AR452AR463AR507AR513AR515BR744 |
| Refrigerantes sem óleo | R1234ze(E)R134aR513AR515B |
| SCIP dossier no. | 967c0700-c0a7-4862-a521-6146e31f5313 |
| SCIP dossier product name | SG & SGP with indicator |
| Tamanho da entrada [mm] | 19.00 mm |
| Tamanho da entrada [pol.] | 3/4 in |
| Tamanho da saída [mm] | 19.00 mm |
| Tamanho da saída [pol.] | 3/4 in |
| Temperature range [°C] [max] | 80 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -50 °C |
| Tipo de conexão de entrada | Solda, ODF |
| Tipo de conexão de saída | Solda, ODF |
| Tipo de produto | SGP 19s N |
| UL mark | Yes |
| Verde: umidade máx. con@25 °C | R1234ze(E): 26 ppmR1270: 16 ppmR134a: 30 ppmR22: 30 ppmR32: 64 ppmR404A: 20 ppmR407A: 29 ppmR407C: 30 ppmR407F: 30 ppmR410A: 66 ppmR448A: 28 ppmR449A: 29 ppmR450A: 23 ppmR452A: 20 ppmR454B: 29 ppmR507A: 15 ppmR513A: 22 ppm |
| Verde: umidade máx. con@43 °C | R1234ze(E): 28 ppmR1270: 29 ppmR134a: 45 ppmR22: 50 ppmR32: 116 ppmR404A: 25 ppmR407A: 48 ppmR407C: 60 ppmR407F: 60 ppmR410A: 135 ppmR448A: 70 ppmR449A: 53 ppmR450A: 46 ppmR452A: 30 ppmR454B: 58 ppmR507A: 30 ppmR513A: 22 ppm |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.312 Quilograma |
| Peso líquido | 0.287 Quilograma |
| Volume | 0.273 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428818780 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |