Danfoss logo
Sight glass, SGP 10 I_014L0022, 014L0100, 014L0124

SGP 10 N, Visor, ROSCA, 10 mm, ROSCA, 10 mm

014L0172

Tipo de conexão de entrada: ROSCA, Tamanho da entrada [mm]: 10, Tipo de conexão de saída: ROSCA, Tamanho da saída [mm]: 10, Formato da embalagem: Embalagem Multipack, Qnt. do pacote: 24

Especificação do Produto

Característica
Valor
Acessórios do produtoAcessórios genéricos
Amarelo: umidade con. mín.@25 °CR134a: 100 ppmR22: 120 ppmR404A: 70 ppmR407A: 115 ppmR407C: 140 ppmR407F: 168 ppmR410A: 266 ppmR448A: 110 ppmR449A: 105 ppmR450A: 148 ppmR452A: 79 ppmR507A: 60 ppmR513A: 75 ppm
Amarelo: umidade con. mín.@43 °CR134a: 170 ppmR22: 200 ppmR404A: 100 ppmR407A: 192 ppmR407C: 225 ppmR407F: 240 ppmR410A: 540 ppmR448A: 227 ppmR449A: 200 ppmR450A: 245 ppmR452A: 143 ppmR507A: 110 ppmR513A: 123 ppm
AprovaçãoLISTADO C UL USEAC
China RoHS complianceYes with exemptions
Compatibilidade com lubrificantesAplicações livres de óleo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Entrada int./ext.Interno
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Faixa de temperatura [°C] [Max]80 °C
Faixa de temperatura [°C] [Min]-50 °C
Faixa de temperatura [°F] [Máx]175 °F
Faixa de temperatura [°F] [Mín]-58 °F
Formato da embalagemEmbalagem Multipack
FuncionalNÃO
Grupo de produtosVisores de vidro
Indicador de umid.Indicador N
Mat. da con.Latão
Mat. do corpoLatão
Material DescriptionSGP 10 N Sight Glass M/24x3
Nome do arquivo de aprovação ULREF. INDICADOR DE LÍQUIDO 76H4
Nome do arquivo de homologaçãoREF. INDICADOR DE LÍQUIDO 76H4
Característica
Valor
Nome do produtoVisor
Other RoHS documentationSaudi Arabia RoHS
Pressão máx. de trabalho [psig]754 psig
Pressão máx.de trabalho [bar]52.0 bar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produto idêntico014L0124
Qnt. do pacote24 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
RefrigerantesR1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R134aR22R32R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR450AR452AR452BR454BR454CR455AR463AR507AR513AR515BR744
Refrigerantes aprovados pela ULR1233zd(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR450AR452AR463AR507AR513AR515BR744
Refrigerantes sem óleoR1234ze(E)R134aR513AR515B
Saída int./ext.Externa
SCIP dossier no.967c0700-c0a7-4862-a521-6146e31f5313
SCIP dossier product nameSG & SGP with indicator
Tamanho da entrada [mm]10.00 mm
Tamanho da entrada [pol.]3/8 in
Tamanho da saída [mm]10.00 mm
Tamanho da saída [pol.]3/8 in
Tipo de conexão de entradaROSCA
Tipo de conexão de saídaROSCA
Tipo de produtoSGP 10 N
UL markYes
Verde: umidade máx. con@25 °CR134a: 30 ppmR22: 30 ppmR404A: 20 ppmR407A: 29 ppmR407C: 30 ppmR407F: 30 ppmR410A: 66 ppmR448A: 28 ppmR449A: 29 ppmR450A: 23 ppmR452A: 20 ppmR507A: 15 ppmR513A: 22 ppm
Verde: umidade máx. con@43 °CR134a: 45 ppmR22: 50 ppmR404A: 25 ppmR407A: 48 ppmR407C: 60 ppmR407F: 60 ppmR410A: 135 ppmR448A: 70 ppmR449A: 53 ppmR450A: 46 ppmR452A: 30 ppmR507A: 30 ppmR513A: 22 ppm

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.196 Quilograma
Peso líquido0.182 Quilograma
Volume0.139 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428818896
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm