SGP 22s I, Visor, Solda, ODF, 22 mm, Solda, ODM, 22 mm
014L0130
Tipo de conexão de entrada: Solda, ODF, Tamanho da entrada [mm]: 22, Tipo de conexão de saída: Solda, ODM, Tamanho da saída [mm]: 22, Formato da embalagem: Embalagem Multipack, Qnt. do pacote: 28
014L0130
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Acessórios do produto | NÃO |
| Amarelo: umidade con. mín.@25 °C | R22: 300 ppmR290: 50 ppmR600: 20 ppmR600a: 22 ppm |
| Amarelo: umidade con. mín.@43 °C | R22: 500 ppmR290: 100 ppmR600: 55 ppmR600a: 60 ppm |
| Aprovação | LISTADO C UL USEAC |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EN13463-3 avaliação de fonte de ignição | Sim |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Faixa de temperatura [°F] [Máx] | 175 °F |
| Faixa de temperatura [°F] [Mín] | -58 °F |
| Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
| Funcional | NÃO |
| Grupo de produtos | Visores de vidro |
| Indicador de umid. | Indicador I |
| Mat. da con. | COBRE |
| Mat. do corpo | Latão |
| Material Description | SGP 22s I Sight Glass M/28 |
| Nome do arquivo de aprovação UL | REF. INDICADOR DE LÍQUIDO 76H4 |
| Nome do arquivo de homologação | REF. INDICADOR DE LÍQUIDO 76H4 |
Característica | Valor |
|---|---|
| Nome do produto | Visor |
| Pressão máx. de trabalho [psig] | 754 psig |
| Pressão máx.de trabalho [bar] | 52.0 bar |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Qnt. do pacote | 28 pc |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) |
| Refrigerantes | R22R290R600R600a |
| Refrigerantes aprovados pela UL | R22 |
| SCIP dossier no. | 967c0700-c0a7-4862-a521-6146e31f5313 |
| SCIP dossier product name | SG & SGP with indicator |
| Tamanho da entrada [mm] | 22.00 mm |
| Tamanho da entrada [pol.] | 7/8 in |
| Tamanho da saída [mm] | 22.00 mm |
| Tamanho da saída [pol.] | 7/8 in |
| Temperature range [°C] [max] | 80 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -50 °C |
| Tipo de conexão de entrada | Solda, ODF |
| Tipo de conexão de saída | Solda, ODM |
| Tipo de produto | SGP 22s I |
| UL mark | Yes |
| Verde: umidade máx. con@25 °C | R22: 150 ppmR290: 25 ppmR600: 10 ppmR600a: 11 ppm |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.32 Quilograma |
| Peso líquido | 0.297 Quilograma |
| Volume | 0.277 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428845557 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |