Danfoss logo
Circuit diagram SG and SGP

SGP 6s N, Visor, Solda, ODF, Solda, ODF

014L0121

Tipo de conexão de entrada: Solda, ODF, Tipo de conexão de saída: Solda, ODF, Formato da embalagem: Embalagem industrial, Qnt. do pacote: 82

Especificação do Produto

Característica
Valor
Acessórios do produtoNÃO
Amarelo: umidade con. mín.@25 °CR1234ze(E): 132 ppmR1270: 62 ppmR134a: 100 ppmR22: 120 ppmR32: 289 ppmR404A: 70 ppmR407A: 115 ppmR407C: 140 ppmR407F: 168 ppmR410A: 266 ppmR448A: 110 ppmR449A: 105 ppmR450A: 148 ppmR452A: 79 ppmR454B: 161 ppmR507A: 60 ppmR513A: 75 ppm
Amarelo: umidade con. mín.@43 °CR1234ze(E): 165 ppmR1270: 115 ppmR134a: 170 ppmR22: 200 ppmR32: 459 ppmR404A: 100 ppmR407A: 192 ppmR407C: 225 ppmR407F: 240 ppmR410A: 540 ppmR448A: 227 ppmR449A: 200 ppmR450A: 245 ppmR452A: 143 ppmR454B: 250 ppmR507A: 110 ppmR513A: 123 ppm
AprovaçãoLISTADO C UL USEAC
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Compatibilidade com lubrificantesAplicações livres de óleo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EN13463-3 avaliação de fonte de igniçãoSim
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Faixa de temperatura [°F] [Máx]175 °F
Faixa de temperatura [°F] [Mín]-58 °F
Formato da embalagemEmbalagem industrial
FuncionalNÃO
Grupo de produtosVisores de vidro
Indicador de umid.Indicador N
Mat. da con.COBRE
Mat. do corpoLatão
Material DescriptionSGP 6s X Sight Glass I/82
Nome do arquivo de aprovação ULREF. INDICADOR DE LÍQUIDO 76H4
Nome do arquivo de homologaçãoREF. INDICADOR DE LÍQUIDO 76H4
Característica
Valor
Nome do produtoVisor
Pressão máx. de trabalho [psig]754 psig
Pressão máx.de trabalho [bar]52.0 bar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produto idêntico014L0181
Qnt. do pacote82 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
RefrigerantesR1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R1270R134aR22R32R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR450AR452AR452BR454BR454CR455AR463AR507AR513AR515BR744
Refrigerantes aprovados pela ULR1233zd(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR450AR452AR463AR507AR513AR515BR744
Refrigerantes sem óleoR1234ze(E)R134aR513AR515B
SCIP dossier no.fe462a0b-b108-47f9-a3da-419442967513
SCIP dossier product nameSG & SGP without indicator
Tamanho da entrada [pol.]1/4 in
Tamanho da saída [pol.]1/4 in
Temperature range [°C] [max]80 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Tipo de conexão de entradaSolda, ODF
Tipo de conexão de saídaSolda, ODF
Tipo de produtoSGP 6s N
UL markYes
Verde: umidade máx. con@25 °CR1234ze(E): 26 ppmR1270: 16 ppmR134a: 30 ppmR22: 30 ppmR32: 64 ppmR404A: 20 ppmR407A: 29 ppmR407C: 30 ppmR407F: 30 ppmR410A: 66 ppmR448A: 28 ppmR449A: 29 ppmR450A: 23 ppmR452A: 20 ppmR454B: 29 ppmR507A: 15 ppmR513A: 22 ppm
Verde: umidade máx. con@43 °CR1234ze(E): 28 ppmR1270: 29 ppmR134a: 45 ppmR22: 50 ppmR32: 116 ppmR404A: 25 ppmR407A: 48 ppmR407C: 60 ppmR407F: 60 ppmR410A: 135 ppmR448A: 70 ppmR449A: 53 ppmR450A: 46 ppmR452A: 30 ppmR454B: 58 ppmR507A: 30 ppmR513A: 22 ppm

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.112 Quilograma
Peso líquido0.089 Quilograma
Volume0.147 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715162666821
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm