Danfoss logo
Sight glass, SGP 10s I_014L0035, 014L0041, 014L0182

SGP 10s I, Visor, Solda, ODF, Solda, ODF

014L0035

Tipo de conexão de entrada: Solda, ODF, Tipo de conexão de saída: Solda, ODF, Formato da embalagem: Embalagem Multipack, Qnt. do pacote: 25

Especificação do Produto

Característica
Valor
Acessórios do produtoNÃO
Amarelo: umidade con. mín.@25 °CR22: 300 ppmR290: 50 ppmR600: 20 ppmR600a: 22 ppm
Amarelo: umidade con. mín.@43 °CR22: 500 ppmR290: 100 ppmR600: 55 ppmR600a: 60 ppm
AprovaçãoLISTADO C UL USEAC
China RoHS complianceYes with exemptions
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EN13463-3 avaliação de fonte de igniçãoSim
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Faixa de temperatura [°F] [Máx]175 °F
Faixa de temperatura [°F] [Mín]-58 °F
Formato da embalagemEmbalagem Multipack
FuncionalNÃO
Grupo de produtosVisores de vidro
Indicador de umid.Indicador I
Mat. da con.COBRE
Mat. do corpoLatão
Material DescriptionSGP 10s I Sight Glass M/25x4
Nome do arquivo de aprovação ULREF. INDICADOR DE LÍQUIDO 76H4
Nome do arquivo de homologaçãoREF. INDICADOR DE LÍQUIDO 76H4
Característica
Valor
Nome do produtoVisor
Other RoHS documentationSaudi Arabia RoHS
Pressão máx. de trabalho [psig]754 psig
Pressão máx.de trabalho [bar]52.0 bar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Qnt. do pacote25 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
RefrigerantesR22R290R600R600a
Refrigerantes aprovados pela ULR22
SCIP dossier no.967c0700-c0a7-4862-a521-6146e31f5313
SCIP dossier product nameSG & SGP with indicator
Tamanho da entrada [pol.]3/8 in
Tamanho da saída [pol.]3/8 in
Temperature range [°C] [max]80 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Tipo de conexão de entradaSolda, ODF
Tipo de conexão de saídaSolda, ODF
Tipo de produtoSGP 10s I
UL markYes
Verde: umidade máx. con@25 °CR22: 150 ppmR290: 25 ppmR600: 10 ppmR600a: 11 ppm
Verde: umidade máx. con@43 °CR22: 250 ppmR290: 50 ppmR600: 28 ppmR600a: 30 ppm

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.11 Quilograma
Peso líquido0.095 Quilograma
Volume0.143 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428838788
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm