SGP 12 I, Visor, ROSCA, 12 mm, ROSCA, 12 mm
014L0025
Tipo de conexão de entrada: ROSCA, Tamanho da entrada [mm]: 12, Tipo de conexão de saída: ROSCA, Tamanho da saída [mm]: 12, Formato da embalagem: Embalagem Multipack, Qnt. do pacote: 24
014L0025
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Acessórios do produto | Acessórios genéricos |
| Amarelo: umidade con. mín.@25 °C | R22: 300 ppm |
| Amarelo: umidade con. mín.@43 °C | R22: 500 ppm |
| Aprovação | LISTADO C UL USEAC |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Entrada int./ext. | Interno |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Faixa de temperatura [°F] [Máx] | 175 °F |
| Faixa de temperatura [°F] [Mín] | -58 °F |
| Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
| Funcional | NÃO |
| Grupo de produtos | Visores de vidro |
| Indicador de umid. | Indicador I |
| Mat. da con. | Latão |
| Mat. do corpo | Latão |
| Material Description | SGP 12 I Sight Glass M/24x3 |
| Nome do arquivo de aprovação UL | REF. INDICADOR DE LÍQUIDO 76H4 |
| Nome do arquivo de homologação | REF. INDICADOR DE LÍQUIDO 76H4 |
| Nome do produto | Visor |
| Pressão máx. de trabalho [psig] | 754 psig |
Característica | Valor |
|---|---|
| Pressão máx.de trabalho [bar] | 52.0 bar |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produto idêntico | 014L0075 |
| Qnt. do pacote | 24 pc |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) |
| Refrigerantes | R22 |
| Refrigerantes aprovados pela UL | R22 |
| Saída int./ext. | Externa |
| SCIP dossier no. | 967c0700-c0a7-4862-a521-6146e31f5313 |
| SCIP dossier product name | SG & SGP with indicator |
| Tamanho da entrada [mm] | 12.00 mm |
| Tamanho da entrada [pol.] | 1/2 in |
| Tamanho da saída [mm] | 12.00 mm |
| Tamanho da saída [pol.] | 1/2 in |
| Temperature range [°C] [max] | 80 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -50 °C |
| Tipo de conexão de entrada | ROSCA |
| Tipo de conexão de saída | ROSCA |
| Tipo de produto | SGP 12 I |
| UL mark | Yes |
| Verde: umidade máx. con@25 °C | R22: 150 ppm |
| Verde: umidade máx. con@43 °C | R22: 250 ppm |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.228 Quilograma |
| Peso líquido | 0.201 Quilograma |
| Volume | 0.139 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428838535 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |