Danfoss logo
Sight glass, SGP 16 I_014L0024, 014L0165

SGP 16 I, Visor, ROSCA, 16 mm, ROSCA, 16 mm

014L0024

Tipo de conexão de entrada: ROSCA, Tamanho da entrada [mm]: 16, Tipo de conexão de saída: ROSCA, Tamanho da saída [mm]: 16, Formato da embalagem: Embalagem Multipack, Qnt. do pacote: 36

Especificação do Produto

Característica
Valor
Acessórios do produtoAcessórios genéricos
Amarelo: umidade con. mín.@25 °CR22: 300 ppm
Amarelo: umidade con. mín.@43 °CR22: 500 ppm
AprovaçãoLISTADO C UL USEAC
China RoHS complianceYes with exemptions
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Entrada int./ext.Externa
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Faixa de temperatura [°F] [Máx]175 °F
Faixa de temperatura [°F] [Mín]-58 °F
Formato da embalagemEmbalagem Multipack
FuncionalNÃO
Grupo de produtosVisores de vidro
Indicador de umid.Indicador I
Mat. da con.Latão
Mat. do corpoLatão
Material DescriptionSGP 16 I Sight Glass M/36
Nome do arquivo de aprovação ULREF. INDICADOR DE LÍQUIDO 76H4
Nome do arquivo de homologaçãoREF. INDICADOR DE LÍQUIDO 76H4
Nome do produtoVisor
Característica
Valor
Pressão máx. de trabalho [psig]754 psig
Pressão máx.de trabalho [bar]52.0 bar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Qnt. do pacote36 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
RefrigerantesR22
Refrigerantes aprovados pela ULR22
Saída int./ext.Externa
SCIP dossier no.967c0700-c0a7-4862-a521-6146e31f5313
SCIP dossier product nameSG & SGP with indicator
Tamanho da entrada [mm]16.00 mm
Tamanho da entrada [pol.]5/8 in
Tamanho da saída [mm]16.00 mm
Tamanho da saída [pol.]5/8 in
Temperature range [°C] [max]80 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Tipo de conexão de entradaROSCA
Tipo de conexão de saídaROSCA
Tipo de produtoSGP 16 I
UL markYes
Verde: umidade máx. con@25 °CR22: 150 ppm
Verde: umidade máx. con@43 °CR22: 250 ppm

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.334 Quilograma
Peso líquido0.31 Quilograma
Volume0.283 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428838085
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm