SGN 10s, Visor, Solda, ODF, Solda, ODM
014-1202
Tipo de conexão de entrada: Solda, ODF, Tipo de conexão de saída: Solda, ODM, Formato da embalagem: Embalagem industrial, Qnt. do pacote: 82
Este produto foi descontinuado.
O produto não está disponível para compra, mas você ainda pode encontrar informações sobre ele, incluindo manuais de serviço, desenhos, etc.
Se estiver à procura de um produto semelhante, pode verificar outras opções dentro do mesmo tipo de produto visitando a página "tipo de produto".: SG / SGP
014-1202
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Acessórios do produto | NÃO |
| Amarelo: umidade con. mín.@25 °C | R134a: 100 ppmR22: 120 ppmR404A: 70 ppmR407A: 115 ppmR407C: 140 ppmR407F: 168 ppmR448A: 110 ppmR449A: 105 ppmR450A: 148 ppmR452A: 79 ppmR507A: 60 ppmR513A: 75 ppm |
| Amarelo: umidade con. mín.@43 °C | R134a: 170 ppmR22: 200 ppmR404A: 100 ppmR407A: 192 ppmR407C: 225 ppmR407F: 240 ppmR448A: 227 ppmR449A: 200 ppmR450A: 245 ppmR452A: 143 ppmR507A: 110 ppmR513A: 123 ppm |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| Compatibilidade com lubrificantes | Aplicações livres de óleo |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Faixa de temperatura [°C] [Max] | 80 °C |
| Faixa de temperatura [°C] [Min] | -50 °C |
| Faixa de temperatura [°F] [Máx] | 175 °F |
| Faixa de temperatura [°F] [Mín] | -58 °F |
| Formato da embalagem | Embalagem industrial |
| Funcional | NÃO |
| Grupo de produtos | Visores de vidro |
| Indicador de umid. | Indicador N |
| Mat. da con. | COBRE |
| Mat. do corpo | Latão |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material Description | SGN 10s Sight Glass I/82 |
| Nome do produto | Visor |
| Pressão máx. de trabalho [psig] | 500 psig |
| Pressão máx.de trabalho [bar] | 35.0 bar |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produto idêntico | 014-0202 |
| Qnt. do pacote | 82 pc |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) |
| Refrigerantes | R134aR22R404AR407AR407CR407FR448AR449AR450AR452AR507AR513A |
| Refrigerantes sem óleo | R134aR513A |
| SCIP dossier no. | 967c0700-c0a7-4862-a521-6146e31f5313 |
| SCIP dossier product name | SG & SGP with indicator |
| Tamanho da entrada [pol.] | 3/8 in |
| Tamanho da saída [pol.] | 3/8 in |
| Tipo de conexão de entrada | Solda, ODF |
| Tipo de conexão de saída | Solda, ODM |
| Tipo de produto | SGN 10s |
| Verde: umidade máx. con@25 °C | R134a: 30 ppmR22: 30 ppmR404A: 20 ppmR407A: 29 ppmR407C: 30 ppmR407F: 30 ppmR448A: 28 ppmR449A: 29 ppmR450A: 23 ppmR452A: 20 ppmR507A: 15 ppmR513A: 22 ppm |
| Verde: umidade máx. con@43 °C | R134a: 45 ppmR22: 50 ppmR404A: 25 ppmR407A: 48 ppmR407C: 60 ppmR407F: 60 ppmR448A: 70 ppmR449A: 53 ppmR450A: 46 ppmR452A: 30 ppmR507A: 30 ppmR513A: 22 ppm |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.11 Quilograma |
| Peso líquido | 0.089 Quilograma |
| Volume | 0.146 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428289054 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |