Danfoss logo
Sight glass, SGI 6s_014-0034, 014-003466, 014-0066

SGN 6s, Visor, Solda, ODF, 6 mm, Solda, ODF, 6 mm

014-0191

Tipo de conexão de entrada: Solda, ODF, Tamanho da entrada [mm]: 6, Tipo de conexão de saída: Solda, ODF, Tamanho da saída [mm]: 6, Formato da embalagem: Embalagem Multipack, Qnt. do pacote: 25

Especificação do Produto

Característica
Valor
Acessórios do produtoNÃO
Amarelo: umidade con. mín.@25 °CR134a: 100 ppmR22: 120 ppmR404A: 70 ppmR407A: 115 ppmR407C: 140 ppmR407F: 168 ppmR448A: 110 ppmR449A: 105 ppmR450A: 148 ppmR452A: 79 ppmR507A: 60 ppmR513A: 75 ppm
Amarelo: umidade con. mín.@43 °CR134a: 170 ppmR22: 200 ppmR404A: 100 ppmR407A: 192 ppmR407C: 225 ppmR407F: 240 ppmR448A: 227 ppmR449A: 200 ppmR450A: 245 ppmR452A: 143 ppmR507A: 110 ppmR513A: 123 ppm
China RoHS complianceYes with exemptions
Compatibilidade com lubrificantesAplicações livres de óleo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Faixa de temperatura [°F] [Máx]175 °F
Faixa de temperatura [°F] [Mín]-58 °F
Formato da embalagemEmbalagem Multipack
FuncionalNÃO
Grupo de produtosVisores de vidro
Indicador de umid.Indicador N
Mat. da con.COBRE
Mat. do corpoLatão
Material DescriptionSGN 6s Sight Glass M/25x4
Nome do produtoVisor
Característica
Valor
Pressão máx. de trabalho [psig]500 psig
Pressão máx.de trabalho [bar]35.0 bar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produto idêntico014-1020
Qnt. do pacote25 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
RefrigerantesR1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR448AR449AR450AR452AR507AR513A
Refrigerantes sem óleoR134aR513A
SCIP dossier no.967c0700-c0a7-4862-a521-6146e31f5313
SCIP dossier product nameSG & SGP with indicator
Tamanho da entrada [mm]6.00 mm
Tamanho da saída [mm]6.00 mm
Temperature range [°C] [max]80 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Tipo de conexão de entradaSolda, ODF
Tipo de conexão de saídaSolda, ODF
Tipo de produtoSGN 6s
Verde: umidade máx. con@25 °CR134a: 30 ppmR22: 30 ppmR404A: 20 ppmR407A: 29 ppmR407C: 30 ppmR407F: 30 ppmR448A: 28 ppmR449A: 29 ppmR450A: 23 ppmR452A: 20 ppmR507A: 15 ppmR513A: 22 ppm
Verde: umidade máx. con@43 °CR134a: 45 ppmR22: 50 ppmR404A: 25 ppmR407A: 48 ppmR407C: 60 ppmR407F: 60 ppmR448A: 70 ppmR449A: 53 ppmR450A: 46 ppmR452A: 30 ppmR507A: 30 ppmR513A: 22 ppm

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.104 Quilograma
Peso líquido0.089 Quilograma
Volume0.143 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702422104070
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm