Danfoss logo
LLG 590 F - 2512+080

Visor, LLG 590 F

2512+080

Tipo de produto: LLG 590 F, Equipamento: Adaptador do visor, Pressão máx.de trabalho [bar]: 25, Intervalo de temperatura [°C]: -50 - 30, Formato da embalagem: Embalagem individual, Qnt. do pacote: 1

Especificação do Produto

Característica
Valor
AprovaçãoEAC
CategoriaArt. 4, par. 3
China RoHS complianceOut of scope
CombinaçãoLLG 185 + LLG 335
Contains batteriesNo
Descrição do produtoVisores de nível de líquido
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EquipamentoAdaptador do visor
EU RoHS complianceOut of scope
Faixa de temperatura [°F] [Máx]86 °F
Faixa de temperatura [°F] [Mín]-58 °F
Formato da embalagemEmbalagem individual
Grupo de fluido1
Grupo de produtosVisores de vidro
Característica
Valor
Material DescriptionLLG 590 F Liquid level glasses
Nome do produtoVisor
Pressão máx. de trabalho [psig]363 psig
Pressão máx.de trabalho [bar]25.0 bar
Product lineIndustrial Refrigeration
Qnt. do pacote1 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
RefrigerantesR717
SCIP dossier no.ad642b83-0cec-43a4-a39c-60d3636ded3c
SCIP dossier product nameLLG
Sigth glass length [mm]590 mm
Temperature range [°C] [max]30 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Tipo de produtoLLG 590 F

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto19.012 Quilograma
Peso líquido17.47 Quilograma
Volume41.421 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428198998
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm