Visor, LLG 335 F
2512+079
Tipo de produto: LLG 335 F, Equipamento: Adaptador do visor, Pressão máx.de trabalho [bar]: 25, Intervalo de temperatura [°C]: -50 - 30, Formato da embalagem: Embalagem individual, Qnt. do pacote: 1
2512+079
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Aprovação | EAC |
| Categoria | Art. 4, par. 3 |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Descrição do produto | Visores de nível de líquido |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Equipamento | Adaptador do visor |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Faixa de temperatura [°F] [Máx] | 86 °F |
| Faixa de temperatura [°F] [Mín] | -58 °F |
| Formato da embalagem | Embalagem individual |
| Grupo de fluido | 1 |
| Grupo de produtos | Visores de vidro |
| Material Description | LLG 335 F Liquid level glasses |
Característica | Valor |
|---|---|
| Nome do produto | Visor |
| Pressão máx. de trabalho [psig] | 363 psig |
| Pressão máx.de trabalho [bar] | 25.0 bar |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Qnt. do pacote | 1 pc |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Refrigerantes | R717 |
| SCIP dossier no. | ad642b83-0cec-43a4-a39c-60d3636ded3c |
| SCIP dossier product name | LLG |
| Sigth glass length [mm] | 335 mm |
| Temperature range [°C] [max] | 30 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -50 °C |
| Tipo de produto | LLG 335 F |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 11.308 Quilograma |
| Peso líquido | 10.1 Quilograma |
| Volume | 26.081 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428200103 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |