Danfoss logo
LLG 335 SF - 2512+067

Visor, LLG 335 SF

2512+067

Tipo de produto: LLG 335 SF, Equipamento: SNV-ST e adaptador de visor, Pressão máx.de trabalho [bar]: 25, Faixa de temp. [°C]: -50 - 30, Formato da embalagem: Embalagem individual, Qnt. do pacote: 1

Especificação do Produto

Característica
Valor
AprovaçãoEAC
CategoriaArt. 4, par. 3
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Descrição do produtoVisores de nível de líquido
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EquipamentoSNV-ST e adaptador de visor
EU RoHS complianceOut of scope
Faixa de temperatura [°C] [Max]30 °C
Faixa de temperatura [°C] [Min]-50 °C
Faixa de temperatura [°F] [Máx]86 °F
Faixa de temperatura [°F] [Mín]-58 °F
Formato da embalagemEmbalagem individual
Grupo de fluido1
Característica
Valor
Grupo de produtosVisores de vidro
Material DescriptionLLG 335 SF Liquid level glasses
Nome do produtoVisor
Pressão máx. de trabalho [psig]363 psig
Pressão máx.de trabalho [bar]25.0 bar
Product lineIndustrial Refrigeration
Qnt. do pacote1 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
RefrigerantesR717
SCIP dossier no.ad642b83-0cec-43a4-a39c-60d3636ded3c
SCIP dossier product nameLLG
Sigth glass length [mm]335 mm
Tipo de produtoLLG 335 SF

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto12.348 Quilograma
Peso líquido11.09 Quilograma
Volume26.116 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428200172
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm