Danfoss logo
LLG 1550 S - 2512+062

Visor, LLG 1550 S

2512+062

Tipo de produto: LLG 1550 S, Equipamento: SNV-ST, Pressão máx.de trabalho [bar]: 25, Intervalo de temperatura [°C]: -10 - 100, Formato da embalagem: Embalagem individual, Qnt. do pacote: 1

Especificação do Produto

Característica
Valor
AprovaçãoEAC
CategoriaArt. 4, par. 3
China RoHS complianceOut of scope
CombinaçãoLLG 740 + LLG 740
Contains batteriesNo
Descrição do produtoVisores de nível de líquido
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EquipamentoSNV-ST
EU RoHS complianceOut of scope
Faixa de temperatura [°F] [Máx]212 °F
Faixa de temperatura [°F] [Mín]14 °F
Formato da embalagemEmbalagem individual
Grupo de fluido1
Grupo de produtosVisores de vidro
Material DescriptionLLG 1550 S Liquid level glasses
Característica
Valor
Nome do produtoVisor
Other RoHS documentationSaudi Arabia RoHS
Pressão máx. de trabalho [psig]363 psig
Pressão máx.de trabalho [bar]25.0 bar
Product lineIndustrial Refrigeration
Qnt. do pacote1 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
RefrigerantesR717
SCIP dossier no.ad642b83-0cec-43a4-a39c-60d3636ded3c
SCIP dossier product nameLLG
Sigth glass length [mm]1550 mm
Temperature range [°C] [max]100 °C
Temperature range [°C] [min]-10 °C
Tipo de produtoLLG 1550 S

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto49.34 Quilograma
Peso líquido37.874 Quilograma
Volume99.04 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428200196
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm