Visor, LLG 1145
027X0343
Descrição do produto: Visores de nível de líquido, Peças incluídas: Bico de soldagem estendido
027X0343
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Descrição do produto | Visores de nível de líquido |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Faixa de temp. [°C] | 30 °C |
| Formato da embalagem | Embalagem individual |
| Grupo de produtos | Regionally specified kits |
| Material Description | LLG 1145 F, 45" Liquid Level Glass |
Característica | Valor |
|---|---|
| Nome do produto | Visor |
| Peças incluídas | Bico de soldagem estendido |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Qnt. do pacote | 1 pc |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | ad642b83-0cec-43a4-a39c-60d3636ded3c |
| SCIP dossier product name | LLG |
| Tipo de produto | LLG 1145 |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 20.58 Quilograma |
| Peso líquido | 0.007 Quilograma |
| Volume | 135.971 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428979726 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |